С помощью розеточного бокса светильник на светодиодах становится комплексной системой.
Это позволяет просто добавить дополнительные розетки различных национальных стандартов в любом месте распределительного шкафа. В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобную систему для международного применения.
Применение по всему миру
• Розеточные модули всех распространенных национальных исполнений
• Исполнение UL для американского рынка
• Простая замена розеточного модуля по принципу Plug & Play для адаптации к рынку пользователя
Простой монтаж
• Простое крепление винтами к круглой перфорации распределительного шкафа
• Нет потерь пространства благодаря превосходной интеграции с профилем
• Беспрепятственные установка и снятие монтажной панели
• Возможен гибкий монтаж в любом месте шкафа и на трубчатую раму двери
Быстрое подключение
• Подключение без затрат на прокладку проводов
• Прямая интеграция в токовый контур светильника на светодиодах
• Те же комплектующие для подключения, что и у светильников на светодиодах
• Неоднократное каскадирование со светильником на свтодиодах