1 июн. 2022 г.

Новые чиллеры VX25 TopTherm от компании Rittal

Простота и точность на малой площади

Точность требует спокйствия. Это относится не только к персоналу, но и к оборудованию. Для получения высоких результатов обработки станкам необходим точный контроль температуры на основе жидкостного охлаждения. Новые чиллеры Rittal TopTherm в системном корпусе VX25 обеспечивают это при исключительно малой занимаемой площади, а также отличаются гибкостью и простотой в использовании. Для максимальной производительности и сетевого охлаждения.

Machine tools are dependent on pinpoint temperature control based on liquid cooling if they are to produce exact machining results. The new Rittal TopTherm chillers in a VX25 system enclosure deliver just that from a uniquely small footprint, and are furthermore flexible and easy to use in networked operation.

Жидкостное охлаждение является одним из основных условий бесперебойной работы во многих промышленных процессах на производстве. Станки, в частности, должны включать точный контроль температуры, чтобы обеспечить прецизионную обработку металлических заготовок. Новые чиллеры Rittal TopTherm в системе шкафов VX25 позволяют сделать это при малой занимаемой площади: они подходят для компактного и гибкого встраивания в ряды VX25 и занимают на 34% меньше площади. Новая технология вентиляторов, оптимизация программного обеспечения и усовершенствованный теплообменник снижают углеродный след на 35%. Благодаря микроканальной технологии при той же мощности охлаждения используется на 55% меньше хладагента.

Больше точности, высокая доступность

Новые чиллеры имеют четыре класса холодильной мощности: от 8 до 20 кВт. Контроль температуры со стандартным гистерезисом всего в ± 1 К обеспечивает высокую точность обработки. Предохранительные клапаны, датчики расхода, контроль уровня теплоносителя и фазировки обеспечивают безопасность и высокую эксплуатационную готовность машины. Кроме того, чиллеры VX25 оснащены встроенным портом Ethernet для удаленного мониторинга – быстрой и удобной конфигурации, настройки параметров и регистрации данных. Интеграция с системой управления более высокого уровня (MIS/PLC) гарантирует максимальную надежность процесса. Конфигурация и ввод в эксплуатацию осуществляются быстро, удобно и без специальных знаний в области программирования через встроенный веб-сервер. Таким образом, новые чиллеры VX25 готовы к Индустрии 4.0.

Чиллеры VX25 TopTherm могут поставляться прямо со склада, поскольку уже в стандартной комплектации они имеют все ключевые функции, обеспечивающие надежный и точный процесс охлаждения. Двухчастотный дизайн (питание 50/60 Гц) означает, что устройства идеально подходят для международного использования. Дополнительными преимуществами для пользователей являются глобальная доступность оригинальных запасных частей в течение 24 часов и заключение индивидуальных контрактов на обслуживание.

Высокая эффективность от планирования до эксплуатации

Компания Rittal предлагает множество программных инструментов для эффективного планирования проекта — на каждом этапе всей технологической цепочки, от проектирования, закупок и производства до эксплуатации и ИТ. Список программных модулей включает в себя высококачественные 3D-данные об устройствах (Cadenas), онлайн-платформы для конфигурации чиллеров и шкафов, а также облачные решения для хранения и работы с документацией по электрооборудованию. С помощью цифрового кармана для документации (Rittal ePocket) операторы получают мгновенный доступ ко всей основной информации, такой как электрические схемы, гидравлические планы (P+ID) и предварительные заданные макросы Eplan, а также могут загружать дополнительные данные и документы, относящиеся к их индивидуальному проекту. Это ускоряет процессы и повышает производительность.

Для получения высоких результатов обработки станкам необходим точный контроль температуры на основе жидкостного охлаждения. Новые чиллеры Rittal TopTherm в системном корпусе VX25 обеспечивают это при исключительно малой занимаемой площади.