IT-специалисты сталкиваются с растущим недостатком времени и управляют все более сложными системами. Благодаря новому сетевому шкафу TX CableNet, компания Rittal ускоряет профессиональную организацию кабеля. Даже большие количества кабеля могут быть проложены с соблюдением большого радиуса изгиба – со вводом кабеля по принципу "водопада" . Конструкция каркаса с перфорацией для монтажа комплектующих Rittal обеспечивает быструю сборку и простое обслуживание. Варианты в стандартной комплектации доступны со склада Rittal с малыми сроками поставки.
IT-специалисты должны все быстрее создавать и управлять взаимосвязанные между собой сети передачи данных. Надежность и скорость при и работе с компонентами востребованы по ряду причин: "шкаф TX CableNet обеспечивает инновационную организацию кабеля с профессиональным качеством", – поясняет Луис Брюхер, руководитель продукт-менеджмента IT компании Rittal: "помимо механических свойств шкафа, сюда также относятся системный подход, гарантированная доступность со склада и малые сроки поставки."
Новый TX CableNet изначально сконструирован в качестве сетевого шкафа и рассчитан на превосходную прокладку кабеля с возможностью быстрого монтажа. Даже при больших количествах кабеля необходима простая прокладка, а не протягивание. Это обеспечивается проемами со скругленными краями, с двух сторон по всей глубине крыши. Внешние направляющие для прокладки кабеля по краям крыши просто снимаются, кабельные жгуты просто прокладываются, после чего направляющие устанавливаются снова. Таким образом, даже большие количества кабеля с крупным радиусом изгиба просто прокладываются от потолка до шкафа. С этим "принципом водопада" обеспечивается лучшая прокладка как медного, так и оптоволоконного кабеля. При вводе кабеля через основание открытая рамная конструкция позволяет полностью использовать всю глубину шкафа.
Быстрый выбор и системный подход к поставке
По TX CableNet компания Rittal гарантирует следующие сроки поставки: Сроки поставки составляют до 24 часов в Германии и 48 часов в Европе. Комплектующие Rittal и совместимость с системой цоколей VX , а также с комфортной ручкой AX для защиты доступа обеспечивают возможность использования TX CableNet для всех задач построения сетей и в любых местах установки. Таблица замен со шкафов предыдущего поколения TE 8000 упрощает переход для IT-специалистов и дистрибьюторов.
Конструкция каркаса для эффективного обслуживания
Смонтированная, отдельно стоящая конструкция каркаса с системной перфорацией Rittal, а также приваренная крыша также являются преимуеством. Все это повышает скорость монтажа и обеспечивает устойчивость. Системные компоненты с перфорацией 25 мм и маркировкой просто располагаются и навешиваются. Боковые стенки монтируются в несколько приемов и просто демонтируются для удобства обсуживания.
На дату начала продаж номенклатура включает в себя восемь артикулов. Шкафы имеют ширину 800 мм и варианты высоты 2000 мм (42 U) и 2200 мм (47 U), а также варианты глубины 800 мм или 1000 мм.
Подробнее: rittal.com/tx-cablenet/de/cablenet