Энергопотребление является важнейшим фактором экономичной работы IT-систем. Необходимым условием является максимальная прозрачность расхода. Для этого компания Rittal в своем новом семействе PDU (Power Distribution Unit) интегрировала обширные функции мониторинга для детального учета электроэнергии. Кроме того, интеллектуальные варианты поддерживают управление розетками и подключение контроля доступа. Имеется возможность онлайн-конфигурирования PDU. Таким образом, IT-специалисты быстро и просто могут организовать высококачественное электрораспределение по индивидуальным требованиям в любой IT-стойке. С интеллектуальным электрораспределением компания Rittal значительно расширила номенклатуру своей продукции для IT-инфраструктуры, которая включает IT-охлаждение, мониторинг, физическую безопасность и ЦОД "под ключ" с облачными сервисами.
Согласно оценкам, центры обработки данных по всему миру потребляют до 500 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. К 2030 году потребность может возрасти до 2000 миллиардов киловатт-часов. В Германии эксперты также отмечают рост потребности в электроэнергии для IT-систем, который вызван такими новыми технологиями, как сети 5G и Интернет вещей.
Поэтому для эксплуатантов ЦОД становится все более важным измерение и оптимизация энергопотребления. С новым семейством PDU компания Rittal предлагает обширные функции для учета электроэнергии в IT-шкафу, что способствует снижению затрат на IT в ЦОД.
"Несмотря на значительное повышение эффективности в IT, которое было достигнуто за прошедшее время, во многих ЦОД энергопотребление повышается. С нашим новым семейством PDU мы помогаем эксплуатантам цод точно анализировать энергозатраты и найти новые потенциалы по оптимизации затрат", – поясняет Луис Брюхер, вице-президент в области продукт-менеджмента IT компании Rittal.
Пять моделей для всех целей применения
Новое поколение PDU Rittal состоит из пяти базовых моделей, которые функционально различаются между собой и индивидуально конфигурируются:
- Rittal PDU Basic (простое электрораспределение)
- Rittal PDU Metered (измерение по фазам)
- Rittal PDU Metered Plus (измерение по розеткам)
- Rittal PDU Switched (измерение по фазам, управление розетками)
- Rittal PDU Managed (управление и измерение по розеткам)
Вариант "PDU Basic" работает пассивно и обеспечивает электрораспределение в IT-шкафу. Вариант "PDU Metered" предусматривает функции измерения по фазам, например, для напряжения, мощности, частоты и других параметров. У модели "PDU Metered Plus" дополнительно возможен учет энергопотребления по отдельным розеткам. Модель "PDU Switched" позволяет производить измерение по фазам и имеет управляемые розетки. Вариант продукта "PDU Managed" объединяет функции Metered Plus и Switched, то есть обеспечивает электрораспределение и учет электроэнергии по розеткам, а также управление питанием по отдельным розеткам.
Компактный формат, монтаж без инструментов
К особенностям нового поколения PDU относится компактная конструкция. Благодаря этому PDU Rittal могут быть смонтированы в пространстве "Zero-U", то есть между боковой стенкой и 19" монтажной рамой. При этом единицы высоты не блокируются и и в полностью укомплектованном IT-шкафу возможны работы по обслуживанию и установке компонентов. В IT-шкафах Rittal монтаж производится без дополнительных инструментов с помощью защелкивающегося крепления на 19" раме, а в IT-шкафах других производителей с помощью прилагаемого универсального крепления.
Модульная система для максимальной гибкости
Помимо разнообразных доступных со склада артикулов PDU, модульная концепция производства допускает индивидуальные опции конфигурации. При этом возможна индивидуальная адаптация PDU к случаям применения. Клиенты могут самостоятельно определить в том числе длину кабеля, штекер подключения или количество розеток. Новинкой являются конфигурации с розетками Schuko. Кроме того, в PDU возможно настроить дополнительные модули, которые обеспечивают измерение тока утечки и защиту от перенапряжения. Отдельные компоненты, например, плата контроллера PDU и защита от перенапряжения благодаря модульной конструкции могут заменяться в процессе работы.
Конфигуратор: Простой заказ, быстрая поставка
Для быстрого и простого заказа компания Rittal разработала веб-конфигуратор. С помощью него клиенты могут выбрать все варианты конфигурации и прийти к желаемому решению.
Безопасность благодаря удаленному доступу и мониторингу
Безопасность и мониторинг являются важными функциями интеллектуальных PDU. Таким образом, возможен контроль доступа с помощью двух установленных на IT-шкаф электромагнитных ручек. Прочие функции CMC, такие как сигнальное реле, цифровой вход и сигнализация тревоги обеспечивают удобное подключение PDU к общей системе IT-безопасности. Дополнительно можно подключить датчики от системы контроля CMC III, чтобы с помощью них измерять такие параметры окружающей среды, как температура, влажность или состояние контактов реле. Также доступна опция контроля тока утечки. Интеллектуальные логические элементы PDU могут, например, запретить открывание двери, если была обнаружена потенциально опасная ситуация ввиду утечки тока через линию PE (защитное заземление) или другими путями в IT-шкафу.
Для удаленного управления PDU имеет встроенный веб-сервер. Администратор имеет в распоряжении интуитивно понятный веб-интерфейс. Права доступа к веб-серверу могут быть автоматизированы с помощью распространенных служб каталогов, например, Active Directory. Помимо детального и графического обозначения измеряемых значений в веб-интерфейсе, параметры PDU могут быть также запрошены по SNMPv3 вышестоящими DCIM-системами (управление инфраструктурой ЦОД). Используются такие распространенные протоколы, как TCP/IPv6, TLS, и OPC-UA.
Практично: применение PDU в в решениях от Edge до Colocation
Для каждого варианта продукта имеются конкретные сценарии применения. Например, "PDU Metered" поддерживает контроль нагрузки в IT-шкафу. Таким образом IT-специалисты могут определить, соответствует ли IT-охлаждение мощности активного оборудования. Измерения по розеткам, как это реализовано в модели "Metered Plus", позволяет вести детальный учет по потребителям. Эксплуатанты Colocation-ЦОД могут использовать этот вариант, чтобы выгодно контролировать сдаваемые в аренду места под серверы или IT-шкафы целиком. а также производить расчет затрат. Функция управления у "PDU Switched" позволяет отключать или снова включать питание на отдельных розетках. Это упрощает администрирование удаленных IT-объектов, в том числе работающих автономно Edge-ЦОД. Вариант "PDU Managed" обеспечивает измерение и управление розетками, где производится пользовательский учет при полном контроле над каждой розеткой. В частности, в крупных децентрализованных Edge-инфраструктурах PDU Managed являются идеальным инструментом, чтобы вести оценку затрат на месте и одновременно удаленно контролировать IT-системы.
Обзор: важнейшие факты и преимущества для клиента
- Обширные функции измерения для детального учета электроэнергии в ЦОД
- Гибкое конфигурирование и оптимальная адаптация к конкретному случаю применения в компании
- Встроенные функции мониторинга повышают надежность IT-инфраструктуры в целом
- Быстрый и компактный монтаж
- Удаленное администрирование и высочайшая безопасность доступа