Необходима скорость: Ввиду промышленной трансформации конечные заказчики должны быстрее создавать IT-инфраструктуры для Edge-приложений. Условием для этого являются системы шкафов, которые основываются на обширной матрице вариантов и с их помощью позволяют просто, быстро и надежно реализовать индивидуальные решения. Ответом на эти требования является новая система шкафов Rittal VX IT, которая была представлена на Hannover Messe Digital Days 2020.
Такие новые технологии, как промышленный Интернет вещей (IIoT), искусственный интеллект (ИИ) или 5G требуют наличия надежных IT-инфраструктур для Edge-решений непосредственно на производстве. Чтобы компании оставались конкурентоспособными, монтаж или расширение мощности IT-инфраструктур в соответствии с ростом вычислительной мощности должны происходить максимально быстро. Для решения таких задач Rittal предлагает новую систему IT-шкафов VX IT. Новая разработка является "законодателем моды" для быстрого создания надежных IT-инфраструктур.
VX IT означает скорость, гибкость и модульность. Помимо этого, обеспечивается и безопасность, благодаря чему наши клиенты оптимильно готовы к IT-сценариям будущего – также и на "умных" производствах завтрашнего дня.
Современная платформа шкафов задает темп
VX IT компании Rittal представляет собой новое поколение IT-шкафов: самый быстрый IT-шкаф в мире. Разработанный в виде универсальной модульной системы, решение применяется в разнообразных Edge-инсталляциях. Уникальное преимущество для клиентов: отдельные создаваемые конфигуратором варианты VX IT со всеми составными частями уже испытаны и сертифицированы согласно таким стандартам, как UL 2416, МЭК 60950 и МЭК 62368. Поэтому не требуется проводить дополнительную сертификацию готовой системы. Это обеспечивает максимальную свободу и безопасность при создании новых IT-инфраструктур. С этим решением IT-менеджеры могут экономить ценное время при планировании и закупках, а также обеспечивают безопасность благодаря тому, что все компоненты превосходно соответствуют друг другу.
Онлайн-конфигуратор шаг за шагом позволяет сделать выбор компонентов, а также производит контроль совместимости vor.
Цифровой процесс заказа
С использованием VX IT компании с недостижимой ранее скоростью могут создавать новые инфраструктуры, от отдельного сетевого шкафа на производстве до готовых Edge-ЦОД "под ключ" на распределенных производственных площадках. Для этого в VX IT полностью использует потенциал цифровизации для своих клиентов: Весь процесс выбора, компоновки, заказа и поставки обеспечивается цифровыми инструментами и полностью прозрачен. Во время компоновки шаг за шагом создается 3D-модель с комплектующими. Готовая 3D-модель может быть использована клиентом в дальнейшем процессе проектирования. Индивидуальные варианты исполнения IT-шкафа изготавливаются на современном производстве, имеют высочайшее качество, а благодаря оптимизированной логистике поставляются быстро и в срок.
Максимальная совместимость и готовность к будущему
VX IT обеспечивает совместимость с имеющимися системами Rittal RiMatrix и другими IT-инфраструктурами, которые создаются на базе компонентов Rittal. При этом возможна как замена отдельных компонентов в существующих ЦОД, так и целенаправленное расширение ЦОД. Например, компании могут доукомплектовывать имеющиеся инсталляции RiMatrix шкафа VX IT и также использовать специальные компоненты на базе VX IT в области охлаждения, ИБП или мониторинга. При этом обеспечивается защита инвестиций в имеющихся ЦОД на оборудовании Rittal.
Быстрый монтаж без инструментов
Кто работает в ЦОД, желает иметь дело с продуманными и легко обслуживаемыми решениями. Rittal при разработке VX IT последовательно придерживался такой цели. Монтаж IT-шкафа производится преимущественно без инструментов с использованием экономящей время технологии Snap-In. Маркировка единиц высоты и размеров по глубине позволяет просто отрегулировать расстояние между 19" плоскостями. Все плоские детали, например, боковые стенки и потолочные панели устанавливаются быстро и просто благодаря защелкам и элементам позиционирования. Новые вертикально разделенные боковые стенки, которые опционально доступны в комплектующих, обеспечивают пользователю улучшенный доступ, что значительно ускоряет работы по монтажу и сервису. Вертикально разделенные боковые стенки оснащены простыми шарнирами, могут открываться как двери и при этом совершенно просто демонтируются. Кроме того, доступны горизонтально разделенные боковые стенки, которые упрощают доступ, например, к серверам.
Нагрузочная способность 1800 кг
Еще одной ключевой особенностью VX IT является высокая устойчивость: Благодаря улучшенной конструкции рамы IT-шкаф имеет большую жесткость 19-дюймового вертикального профиля по сравнению с предыдущей моделью. Нагрузочная способность была подтверждена как в ходе собственных испытаний в компании Rittal, так и в при сертификации силами Underwriters Laboratories (UL). Доступны два варианта: Шкаф "VX IT standard" имеет статическую нагрузку 1500 кг при испытаниях в Rittal и 1200 кг по сертификации UL. Вариант "VX IT dynamic" допускает нагрузку до 1800 кг согласно испытаниям Rittal и 1500 кг согласно сертификации UL.
Все, что необходимо для шкафа
Для индивидуального монтажа VX IT доступны разнообразные комплектующие. Сюда относятся опции для дверей, боковых стенок, основания и крыши, а также новинки, например, новая светодиодная рейка для индикации статуса. Прочими комплектующими являются элементы и средства организации кабеля, а также решения для мониторинга, электропитания и управления оборудованием внутри шкафа. Для внутреннего монтажа стойки доступны такие компоненты, как PDU, ИБП, системы IT-охлаждения, а также модули раннего пожарообнаружения и тушения.