Компания Rittal расширяет ассортимент интеллектуальных кондиционеров новой серией «Blue e+ S». Это наше новейшее поколение кондиционеров с классами мощности 300, 500 и 1000 Вт, которое разработано с целью повышения эффективности, снижения занимаемой площади и затрат на производстве – точно так же, как и их «старшие братья». Это беспроигрышный вариант не только для пользователей, но и для нашего будущего.
Решения, которые помогают снизить углеродный след от производства, пользуются всё большим спросом. Но в то же время эти решения должны быть интеллектуальными и коммуникационными, чтобы их можно было легко интегрировать в цифровые производственные процессы. Компания Rittal ответила на этот вызов, выпустив на рынок семь лет назад линейку новых высокоэффективных кондиционеров Blue e+ для охлаждения шкафов, способных обеспечить в среднем 75% в экономии энергии. Сегодня мы представляем новое поколение, при разработке которого за основу взят дизайн ДНК предыдущей линейки. Новые кондиционеры под названием «Blue e+ S» имеют малые классы мощности охлаждения 300, 500 и 1000 Вт и расширенные возможности. Кроме того, это новое поколение предлагает инновационные функции энергосбережения для производственного процесса.
В основе такого энергосбережения и, следовательно, снижения затрат лежит используемая технология, сочетающая контур тепловой трубки и классический контур охлаждения с компонентами, управляемыми инвертором. Тепловая трубка работает без компрессора, расширительного клапана и других регулирующих элементов, и поэтому не нуждается в электроэнергии, кроме как для работы вентилятора. В зависимости от объема тепловыделений в корпусе распределительного шкафа и текущей температуры окружающей среды, охлаждение может осуществляться только с помощью тепловой трубки. Если необходимо отвести большое количество тепла от корпуса или температура окружающей среды значительно выше – автоматически включается дополнительный компрессорный контур, который, при этом, гораздо более энергоэффективен, чем классический. Это связано с тем, что в нём используется инверторный компрессор, вентиляторы с ЕС-технологией и электронный расширительный клапан. Эти компоненты автоматически регулируют свою производительность в зависимости от реальной потребности. В результате температура внутри корпуса остается постоянной, а энергоэффективность значительно выше, чем у классических кондиционеров.
Сохраняя прохладу
Наряду с высокой энергоэффективностью еще одна особенность позволяет значительно снизить углеродный след: в новой серии кондиционеров «Blue e+ S» используется современный хладагент R 513A. Его ПГП (потенциал глобального потепления) на 56% ниже, чем у использовавшегося в классических моделях фреон R 134a.
Умные коммуникационные возможности
Дополнительные интеллектуальные функции также помогают в процессе цифровизации. Благодаря интегрированному IoT интерфейсу, кондиционеры Blue e+ S могут интеллектуально контролироваться в цифровых средах и легко подключаться к новому порталу Smart Service от Rittal. Это оптимизирует процессы сервиса и повышает эффективность за счет предиктивного технического обслуживания. В результате сокращается риск незапланированных простоев, что помогает управлять высокой себестоимостью производства, особенно при использовании процессов Индустрии 4.0.
Дизайн, удобный для производства
Внешний вид новых кондиционеров Blue e+ S также подвергся изменениям. Их наиболее яркой особенностью является встроенная цветная светодиодная полоса. Это означает, что предупреждающие сообщения будут видны даже издалека. Дисплей на передней панели корпуса предоставляет дополнительную актуальную информацию. Кроме того, кондиционеры оснащены привычным интерфейсом NFC, что позволяет им взаимодействовать с мобильными устройствами, на которых установлено приложение Rittal Scan & Service.