Экономия средств и ресурсов

Анализ эффективности

Rittal предлагает больше, чем просто эффективные продукты. Вместе с Вами сы найдем неиспользованные потенциалы и используем их. Цель: Вы снижаете затраты на протяжении всей производственной цепочки и снижаете затраты. Поэтому используйте наши экономические расчеты в области эффективности и сервисные проверки.

Проверка эффективности холодильных агрегатов

Благодаря регулярному контролю Ваших компонентов Rittal, обеспечьте напр. для всех Ваших вентиляторов и холодильных агрегатов максимальную мощность и минимальное энергопотребление.

При проверке эффективности мы проводим для Вас  eine персональный анализ эффективности на основании продоставленной Вами информации об агрегатах и их эксплуатационных параметров. На основании этого мы определеяем возможные потенциалы экономии электроэнергии и время амортизации и предоставляем Вам рекомендации по повышению эффективности. 

Ваши преимущества

  • Анализ установленных агрегатов с учетом текущей производительности
  • Отображение энергозатрат и возможной экономии
  • Конкретные меры по снижению энергопотребления для аудита согл. DIN EN 16247-1

Анализ возможен только в рамках промышленного применения для компрессорных холодильных агргегатов.

Сервисная проверка* холодильных агрегатов

При сервисной проверке специалист на месте получает данные и сведения о состоянии устройств. Производится визуальный контроль холодильных агрегатов, оценка общего и сервисного состояния агрегатов, а также подготовка детального отчета по агрегатам, вкл. отчет по статусу. Затем Вы получаете расчет эффективности с потенциальными эффектами экономии и временем амортизации. На основании этого мы разрабатываем для Вас рекомендации по повышению эффективности и отказоустойчивости машин.

Ваши преимущества

  • Анализ установленных агрегатов с учетом текущей производительности
  • Отображение энергозатрат и возможной экономии
  • Принятие мер по снижению незапланированных остановок производства и связанных с этим затрат
  • Конкретные меры по экономии электроэнергии согл. DIN EN 16247-1

Анализ возможен только для промышленных решений и компрессорных холодильных агрегатов. 

*включает проверку эффективности

IT-проверка с опциональным CFD-моделированием

 Важнейшая доля в энергопотреблении IT-систем и ЦОД приходится на системы контроля микроклимата. Именно здесь оправдана оптимизация холодильных установок. Расчет эффективности дает заключение по возврату Ваших инвестиций. Проверьте свою IT-инфраструктуру на предмет жизнеспособности. Это повышает производительность и обеспечивает своевременное обнаружение рисков.

Проведите IT-проверку!

Наши IT-специалисты в рамках быстрой IT-проверки с минимальными затратами времени проводят оценку Вашей IT-инфраструктуры и определяют потребность в  модернизации. Обратитесь к нашим специалистам по поводу проведения IT-проверки. Мы поможем Вам оценить текущее состояние и проконсультируем по статусу Вашей инсталляции.

На базе полученных сведений мы согласовываем мероприятие, в ходе которого наши IT-специалисты задокументируют все детали вашей инсталляции на месте. Для обеспечения эффективности и надежности Вашего IT-решение производится профессиональное документирование Всех деталей – от сервисного состояния и негерметичности холодильных установок до рисков устаревания и несоответствия требованиям директив и стандартов.

В качестве результата Вы получаете оценку с индивидуальными возможностями оптимизации и модернизации включая обнаруженные источники затрат, возможные потенциалы экономии и минимизацию рисков благодаря опциональной замене изношенных частей. Для планирования Вашего бюджета Вы также получаете детальное предложение по реализации всех установленных мер.

Computational Fluid Dynamics (CFD) представлят собой методику численного расчета, которая обеспечивает оптимизацию охлаждения ЦОД и уникальные возможности анализа. CFD обеспечивает цифровое моделирование потоков воздуха и температуры в ЦОД и ускоряет таким образом поиск решения по контролю микроклимата.

CFD-анализ применяется при IT-проверке Вашего ЦОД, чтобы снизить затраты, последовательно улучшать отказоустойчивость, емкости и эффективность, а также минимизировать риски выхода из строя.

Вы хотите узнать, как повысить текущую эффективность Вашего ЦОД или  ​систем контроля микроклиматата? Отправьте  Ваш запрос на  an servicesales@rittal.de или свяжитесь с нами по r +49 (0) 2772 505 1717.
 

Voith Turbo

Снижение энергозатрат на 70 %

При контроле микроклимата шкафов управления для центров обработки на производстве Voith Turbo был обнаружен значительный потенциал увеличения эффективности у холодильных агрегатов Blue e+ компании Rittal.

EVVA Sicherheitstechnologie

Убедительные преимущества сервиса Rittal

В рамках своей стратегии социальной ответственности компания EVVA Sicherheitstechnologie GmbH занимается вопросами устойчивого развития. Инновационные компоненты, например, новая серия холодильных агрегатов Blue e+ компании Rittal помогают EVVA...