Стандартные ЭМ-поля

Экранирование против стандартных электромагнитных помех

Помехи могут как влиять на устройство извне, так и генерироваться самим устройством в окружающкю среду. Это относится как к применению в промышленности, так и для бытовых устройств.

Основное требование к устройствам по обеспечению электромагнитной совместимости формулируется следующим образом:

Внешние помехи

Наличие определенной помехоустойчивости (защита от помех снаружи)

Собственные помехи

Предотвращение / минимизация помех (защита окружающей среды от собственых помех)

Источником или объектом воздействия электромагнитных помех могут быть:

  • Кабели питания
  • Сигнальные и управляющими кабелями
  • Электрические и электронные устройства, которые могут излучать электромагнитные помехи или находиться под влиянием этих помех

При этом даже стандартные металлические корпуса обеспечивают достаточную защиту от электромагнитных помех.

На практике подтверждается, что в более 95% случаев стандартные корпуса Rittal обеспечивает достаточную защиту для достижения электромагнитной совместимости.

Об экранировании более мощных электромагнитных полей можно узнать здесь.