Трехступенчатая обработка поверхности обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и стойкость к минеральным маслам, смазочным материалам, эмульсиям для обработки, растворителям в том числе для чистки.
Качество гарантируется непрерывным контролем процесса изготовления. Информацию по обработке поверхности конкретных продуктов можно найти в актуальных каталогах и брошюрах.
1-й этап: нанокерамическое покрытие
Вместо применявшегося ранее фосфатирования теперь Rittal использует новый способ подготовки к грунтованию погружением: нанокерамическое покрытие.
Такой способ используется со всеми собственными грунтованными проуктами.
Основные преимущества нанокерамического покрытия:
- Защита устройств в течение длительного времени
- Повышенная защита от коррозии
- Сохранение ценности в течение длительного времени
- Экологичность
Убедительная защита от коррозии
После испытания в соляном тумане в течение 168 часов согл. DIN EN ISO 9227:
Традиционное покрытие
(напр. только порошковое покрытие)
Стандарт качества Rittal с 1981 г.
Оптимизированный стандарт Rittal (RiNano)
2-й этап: Электрофорезное грунтование погружением
- Полиэстер на водной основе с отсутствием тяжелых металлов, хрома и силикона
- RAL 7035
- Обеспечивает равномерный слой на поверхностях, краях и в проемах, заполнение всех полостей
- Толщина слоя 20 мкм
- Горячая сушка
3-й этап: структурное порошковое покрытие
- Антистатичное, экологически чистое порошковое покрытие на базе полиэстера с отсутствием тяжелых металлов, хрома и силикона с высокой механической прочностью
- Стандартный цвет RAL 7035
- Хорошая стойкость к химическим веществам, высоким температурам и погодным воздействиям
- Отсутствие загрязнений
- Горячая сушка
Последующая обработка
Повторное нанесение грунтовки или порошкового покрытия
После тщательной очистки поверхности возможно перекрасить покрытие при помощи. Для этого подходят DD-краски, 1- и 2-компонентные краски, автомобильные лаки, порошковые краски, краски на водной основе и нитрокраски.
В случае сомнения необходимо произвести тест на совмести- мость. В случае сомнения необходимо произвести тест на совмести- мость.
При необходимости возможны следующие варианты специальной окраски:
Окраска для тропиков, для большей защиты от коррозии в теплом и влажном климате (внутренняя установка).
Химическая окраска, для лучшей защиты от неорганических и органических соединений.