Соответствие CE

Маркировка CE для пустых корпусов распределительных шкафов Rittal

Пустые корпуса распределительных шкафов Rittal имеют маркировку CE согласно действующей директиве ЕС. Такая маркировка является обязательной согласно директиве по низковольтному оборудовании 2014/35/EU, в основе которой лежит типовое испытание согл. DIN EN 62208.

Прочие директивы, действие которых не распространяется на пустые корпуса:

Директива по машинам 2006/42/EG
Директива по ЭМС 2014/30/EU

Стандарт по пустым корпусам DIN EN 62208 наряду с директивой по низковольтному оборудованию служит для оценки соответствия требованиям этой директивы. Поэтому пустые корпуса имеют маркировку CE без указания соответствия другим директивам.

Маркировка указывается на заводских табличках для всех испытанных корпусов согласно DIN EN 62208, на базе которых изготавливаются низковольтные комплектные устройства согл. DIN EN 61439-1/-2 или -3. Декларации о соответствии доступны в Интернете на соответствующих страницах продукции.

Так как за основу маркировки взят стандарт, который не действует только в отношении корпусов, описанных в специальных стандартах (напр. корпусов электронных устройств согл. IEC 60297 или корпусов для IT-оборудования), в настоящее время маркируются только типичные "промышленные корпуса" для НКУ.

 

Базовая информация о маркировке CE

Что это означает

Маркировка СЕ не является сертификацией, означающей что производители добровольно провели оценку положительных свойств своей продукции в испытательных лабораторий.

Это предписанная законом маркировка для всей продукции, соответствующей директивам ЕС.

Маркировка СЕ в первую очередь обозначает снижение препятствий торговли внутри стран ЕС. Знак СЕ является административным символом и не предназначен для потребителей и конечных покупателей. Это указание для органов рыночного надзора, что маркированная продукция соответствует требованиям Директив по технической гармонизации факторов производства, состоящих в основном из требований по безопасности. Ее следует воспринимать как "технический загранпаспорт" для определенной продукции внутри Европейской экономической зоны.

Основой для маркировки СЕ является Концепция гармонизации Европейской комиссии и связанное с этим повышение значимости Европейских стандартов. Основное содержание содержит обоюдные признания существующих национальных предписаний, стандартов и спецификаций. Особенно для защиты потребителей, причем здоровье, безопасность и окружающая среда находятся на переднем плане.