ene't является системным IT-интегратором, работающий в энергетической отрасли. Уже в 2002 году основатели компании поняли, насколько сложным является расчет стоимости электроэнергии и газа на электротехническом рынке. Поэтому компания решила разработать соответствующие проектные решения для генерирующих и эксплуатирующих компаний, а также для региональных организаций и коммунальных служб. Сегодня ene't является одной из ведущих компаний энргетической отрасли Германии. При этом во главе угла бизнес-модели стоят программное обеспечение и услуги. При этом решающее значение имеет мощный и отказоустойчивый ЦОД, чтобы можно было гарантировать экономический успех компании. Более 500 клиентов их энергетической отрасли доверяют высокой отказоустойчивости IT-сервисов. Ene't предоставляет эти сервисы благодаря собственному ЦОД на базе контейнерного решения Rittal.
Мы крайне удовлетворены поставленным Rittal контейнерным решением, так как мы смогли наилучшим образом выполнить требования по высокой отказоустойчивости инфраструктуры ЦОД.
Достигнут предел возможностей
Насколько успешной является идея ene‘t GmbH, подтверждается бурным ростом: всего за 15 количество сотрудников возросло с трех до более 100. Одновременно с этим многие компании энергетической отрасли начали собственную цифровую трансформацию и интегрированл все больше IT-сервисов в собственные программы расчета – в том числе услуги от компании ene‘t. Поэтому компания предоставляет многие приложения по принципу "ПО как сервис" (SaaS), чтобы клиенты могли быстро и просто получать доступ к приложениям через Интернет. При этом требования к собственной IT-инфраструктуре компании ene‘t постоянно повышаются. В 2016 году был, наконец, достигнут такой объем бизнеса, при которым стал необходим новый ЦОД. Использование имеющихся помещений не представлялось возможным и интеграция публичных облачных ресурсов оказалась нецелесообразной. Новый ЦОД должен был быть создан в краткие сроки и выполнять высокие требования по IT-безопасности и отказоустойчивости. Был сделан выбор в пользу ЦОД-контейнера Rittal, который предполагалось разместить на открытом воздухе на территории компании.
Сделать невозможное возможным
Проект был запущен в сентябре 2016 г. В число требований входила максимальная физическая безопасность, инфраструктура с резервированием, наивысшая энергоэффективность и прежде всего малые сроки поставок. Цель состояла в запуске в мак 2017 года нового IT-окружения. Уложиться в такие временные рамки было реально лишь тогда, когда использовались лишь готовые контейнерные решения, которые обеспечивают быстрое развертывание инфраструктуры с минимумом рисков. Эксперты Rittal в области ЦОД сконфигурировали на базе данных ene't два контейнера, способных разместить комплексные IT-системы и сегодня размещены на территории компании.
Контейнеры смонтированы как современный Inhouse-ЦОД. Отделение холодных коридоров для IT-стоек обеспечивает энергоэффективный контроль микроклимата IT-систем. Солнечные батареи на крыши еще более увеличивают энергетический баланс всей установки. Охлаждение обеспечивают шеть Rittal Liquid Cooling Package (LCP) – воздухо-водяные тепелообменники для стоек – в исполнении с резервированием. В обоих контейнерах имеется место для двенадцати IT-стоек, четыре из которых уже смонтированы. Здесь у ene't имеются дополнительные мощности, чтобы технически поддержать рост IT-инфраструктуры компании в будущем.
В отдельном техническом помещении внутри контейнера размещены системы ИБП. Они также выполнены с резервированием и обеспечивают бесперебойное питание IT-систем в течение до трех часов с помощью батарей. Система разработана таким образом, что каждый сервер или коммутатор имеет по два блока питания, которые питаются от двух независимых контуров питания. Если питание отсуствует в течение длительного времени, дизель-генератор обеспечивает питание системы в течение 24 часов.
Создание прочной основы
Установка по снижению количества кислорода обеспечивает уменьшение доли кислорода внутри контейнера, чтобы не допустить возникновение открытого огня. При этом снижение количества кислорода составляет 14 %. В дополнение в техническом помещении установлена установка пожаротушения. Комплексное решение в области мониторинга Rittal CMC III централизованно измеряет параметры внутри IT-шкафов, например, температуру, влажность воздуха, содержание кислорода, дыма, а также контролирует открытие дверей и передает эти сообщения на центральный пульт управления IT.
Безопасность данных и отказоустойчивость играют большую роль для компании ene't. Поэтому все компоненты ЦОД выполнены с резервированием, включая системы электропитания и подключение к интернету.
Краткая информация
- Проект
- ene't GmbH
- Место
- Хюкельховен, Германия
- Отрасль
- IT-infrastructure
- Требование
IT-поддержка расчетов стоимости электорэнергии и газа на энергетическом рынке
Приложения предоставляются по принципу SaaS
Мощный и отказоустойчивый ЦОД высокой надежности
Быстрая реализация и выполнение требований по IT-безопасности, а также инфраструктура с резервированием для максимальной энергоэффективности
- Решение
Два ЦОД-контейнера Rittal, 6 LCP Inline (Liquid Cooling Package), системы ИБП, решение для мониторинга Rittal CMC III, IT-стойки, отделение холодных коридоров для IT-стоек