Система водоснабжения в Нидерландах является одним из крупнейших инфраструктурных достижений за последние сто лет. Подземная сеть трубопроводов продолжает развиваться, в том числе и в связи с измененями климата. Это относится и к системе водопроводов компании Vitens. В провинциях Утрехт, Гелдерланд, Оверэйссел , Фрисландия и Флеволанд каждый день 5,5 миллионов человек пользуются услугами Vitens. Крупнейший водоканал Нидерландов производит цифровизацию своей сети, чтобы сделать водоснабжение еше более надежным. Компоненты для сбора необходимых данных измерений компания Vitens размещает в защищенных Outdoor-корпусах Rittal.
Корпус не подвержен разрушениям. Мы до сих пор используем корпуса Outdoor Rittal, которые мы установили 15 лет назад, так как не было необходимости в их замене. Они легко обслуживаются, защищают от коррозии и имеют хорошее уплотнение. Итог: нам не требуется их обслуживать.
Мониторинг и малое энергопотребление
Водоканал Vitens оборудует часть водопроводной сети суммарной длиной 49 000 километров датчиками, которые регитрируют в реальном времени события, происходящие в сети. Электронные компоненты передают данные измерений, которые собираются в корпусах Outdoor, в основную систему. Доступ к системе возможен через веб-приложение. Потенциал давления воды в различных частях системы трубопроводов также точно документируется этой системой. Таким образом, компания Vitens может отправить специалиста по сервису еще до того момента, как клиент обнаружит проблему с водоснабжением. Vitens убеждени в синергетическом эффекте всей системы: малое энергопотребление, а также еще более высокий уровень контроля качества воды. Для монтиторинга уровней воды и потенциалов давления необходимо использовать электронные компоненты. Для оптимального функционирования сети трубопроводов, Vitens уже более десяти лет размещает свои компоненты в Outdoor-корпусах из алюминия компании Rittal.
Герметичная система с малым весом
В зависимости от функциональных требований, Vitens использует корпуса Outdoor как с одинарными, так и с двойными стенками. Размещенные в корпусе компоненты имеют решающее значение. Везде, где необходимо эффективное распределение кабеля, можно использовать базовые корпуса Rittal CS New с одинарными стенками. Эти корпуса предназначены в первую очередь для размещения пассивных системных компонентов, которые предъявляют невысокие требования к контролю микроклимата. Крыша с вентиляцией обеспечивает выравнивание колебаний температуры и предотвращает выпадение конденсата. Благодаря высококачественной защите от коррозии, высокой степени защиты до IP 55 и разнообразным возможностям, базовые корпуса Rittal CS New является идеальным решением при наличии небольшого тепловыделения.
Функциональные требования
Базовые корпуса CS New Basic имеют надежное 3-точечное запирание и уплотнение из пенополиуретана. Так как уплотнения являются бесшовными, Outdoor-корпуса являются герметично закрытыми – также и снизу, где производится ввод кабеля. Для Vitens важно, чтобы использовались высококачественные фланш-панели, так как в местах ввода кабеля имеется риск проникновения насекомых. Это необходимо избегать, так как это может быть причиной перебоев в работе. Срок службы корпусов Rittal положительно влияет на стоимость обслуживания. Корпуса доступны по запросу и могут легко транспортироваться благодаря малому весу. В ближайшие годы Vitens продолжит цифровизацию водопроводной системы, и все больше корпусов Outdoor будут заменяться на новые Outdoor-корпуса Rittal, которые обеспечивают оптимальную защиту чувствительных компонентов. Это дополнительно обеспечивает расширение системы мониторинга. Результатом стала интеллектуальная сеть, которая оптимизируется с помощью тысяч датчиков.
Краткая информация
- Проект
- Водоканал Vitens
- Место
- Зволле, Нидерланды
- Отрасль
- Infrastructure-Telecommunications
- Требование
Защита чувствительных компонентов для сбора данных измерений в защищенных и стойких корпусах Outdoor
Расширение системы мониторинга для системы водоподготовки
- Решение
Удобные в обслуживании и защищенные от коррозии базовые Outdoor-корпуса Rittal CS New из алюминия с малым энергопотреблением
Высокая степень защиты IP 55