Динамичный рост компании заставил компанию по управлению капиталом Universal-Investment сменить месторасположение. В новом офисе во в Франкфурте-на-Майне должен был быть создан новый ЦОД – критически важный компонент в плане проекта. Для проведения переезда и реконструкции Universal-Investment привлек специалистов компании Canzler-Ingenieure, которые обеспечили установку модульного ЦОД RiMatrix S от Rittal, что позволило сократить процесс переезда на два месяца.
Благодаря решению "помещение в помещении" мы смогли обеспечить значительную экономию при использовании пространства и одновременно сократили время реализации проекта.
Для IT необходим был новый дом
Конечной точкой переезда стала ультрасовременная башня IBC в западной части Франкфурта. Новый ЦОД был спроектирован на 100 квадратных метрах с традиционной конструкцией. Для этого потребовался полный демонтаж офисных помещений, а также создание комплексной технической инфраструктуры с охлаждением, электропитанием, источниками бесперебойного питания (ИБП), а также сигнализации о неполадках.
Готовая конфигурация и возможности подключения
Исходный план предусматривал, чтобы для всех компонентов ЦОД привлекались отдельные поставщики. Эт автоматически привело к большим затратам на проектирование, а также к сложным процессам согласования между участниками. При таком планировании не было уверенности в том, сможем ли мы обеспечить переезд летом 2014 года.
Интересную альтернативу представляет собой модульный ЦОД RiMatrix S от компании Rittal. При его заказе под всего одним артикульным номером получают готовый и предварительно сконфигурированный ЦОД со IT-стойками, контролем микроклимата, электрораспределением, а также ПО для мониторинга и IT-управления. По этой причине сложность системы была знчительно снижена. Устаеновка RiMatrix S производится на офисных этажах по принципу "помещение в помещении"
Хорошая защита
ЦОД имеет собственную защитную оболочку с контролем доступа, и обладает помимо этого дополнительное помещение безопасности, которое обеспечивает дополнительную защиту от огня, воды и дыма. При отказе электропитания сначала включается встроенный в RiMatrix S ИБП, а затем установленный в здании дизель-генератор обеспечивает электропитание здания целиком.
Кроме того, RiMatrix S предусматривает решение с защитой от пожара, которое не предъявляет дополнительных требований к пожаростойкости со стороны здания. Например, это обеспечивается благодаря тому, что помещение безопасности Rittal уже сертифицировано силами ECB•S (European Certification Body).
Краткая информация
- Проект
- Universal Investment
- Место
- Франкфурт на Майне, Германия
- Отрасль
- Finance
- IT-infrastructure
- Требование
Новый отказоустойчивый ЦОД с пространством для будущего роста
Требование высокой энергоэффективности, малое время на установку
- Решение
Установка двух стандартизированных и предконфигурированных RiMatrix S Double 6 в качестве инсталляции "помещение в помещении", включая IT-стойки, контроль микроклимата, электрораспределение и ПО для мониторинга и IT-управления
Высокая отказоустойчивость благодаря ИБП и дизель-генератору