Провинция Южная Голландия управляет и обеспечивает защиту 78 мостов и шлюзов водной системы на юге Нидерландов. Для управления гидросооружениями, например, открытием и закрытием разводных мостов и шлюзов для прохода судов, в провинции Южная Голландия было разработано стандартное решение, в котором используются в том чисте продукты Rittal. Благодаря интегрированному подходу и последовательному использованию системных решений EPC Groep, гарантируется надежное и отказоустойчивое функционирование с низкими затратами на обслуживание.
Совместно с Rittal была разработана система охлаждения, которая подключается напрямую к системе генерации холода.
Удаленное управление мостами и шлюзами
В 2006 в провинции Южная Голландия было принято решение об удаленном управлении разводными мостами и шлюзами, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов по рекам. С тех пор гидросооружения были поэтапно объединены между собой в оптоволоконную сеть. Электронное управление и контроль всех подключенных мостов и шлюзов осуществляется через пять центров управления со стандартизированными концепциями управления, безопасности и обслуживания. Один из центров управления находится в футуристичном здании Стеетерпоорт в городе Алфен-ан-ден-Рейн. Отюда производится управление 24 разводными мостами в провинция Южная Голландия. Продуманная концепция наряду с эффективным обслуживанием обеспечивают максимальную отказоустойчивость и безопасность управляющей электроники и оптимальное движение водного транспорта.
Оптимальная безопасность и минимальные затраты на обслуживания благодаря стандартным компонентам
Концепция провинции Южная Голландия основана на применении стандартных компонентов – начиная с камер и датчиков и заканчивая стойками Rittal TS IT и блоками охлаждения LCP, которые размещены в пяти центрах управления. Это упрощает работу партнеров по обслуживанию и минимизирует затраты на ремонт. В связи с этим был заключен договор на сервис с Rittal, который предполагает, что служба сервиса Rittal будет обеспечивать своевременную замену чувствительных компонентов.
В центре внимания большой срок службы и многократное использование охлаждения
При выборе оборудования для установленных в центре управления систем охлаждения, помимо большого срока службы приоритетом являлось и возможность многократного использования. Тино ван Ас, руководитель проекта в подразделении управления инфраструктурой провинции Южная Голландия, говорит: "в 2012 году Rittal представил на рынке систему охлаждения стоек LCP. Мы быстро убедились в преимуществах энергоэффективного охлаждения на уровне IT-стойки, однако мы хотели большего – мы искали возможности еще более длительной эксплуатации этой системы". Совместно с Rittal было разработано решение, которое включает в себя подключение к установке генерации холода. При этом выделяемое в ЦОД тепло используется для обогрева центра управления. Это обеспечивает значительную экономию электроэнергии и снижение выбросов CO2."
Краткая информация
- Проект
- Провинция Южная Голландия
- Место
- Гаага, Нидерланды
- Отрасль
- Infrastructure-Telecommunications
- IT-infrastructure
- Требование
Электронное управление и контроль всех подключенных мостов и шлюзов через центр управления
Высокая отказоустойчивость управляющей электроники
Большой срок службы и возможность многократного применения системы охлаждения в центре управления
- Решение
Использование стандартных компонентов: стойки Rittal TS IT, LCP (Liquid Cooling Package) для минимальных затрат на обслуживание и ремонт
Высокие показатели энергосбережения в год
Договор на сервис гарантирует своевременную замену критически важных компонентов