Цифровизация добралась и до средних компаний в области производства НКУ. Типичным примером является компания Schaltanlagenbau GmbH H. Westermann из Миндена.
Компания с 70 сотрудниквам за последние годы открыла два новых производства и оптимизировала его. Важным аспектом оптимизации является цифровизация производства НКУ При поддержке центра компетенции "Digital in NRW", который поддерживается Институтом имени Фраунгофера в области мехатроники (IEM), использование бумажных электросхем должно быть прекращено на производстве. Исследование IEM показало: Монтаж проводов занимает примерно 50 % рабочего времени при создании НКУ. Поэтому здесь также необходимо ожидать значительного повышения эффективности.
Проект по цифровизации хорошо соответствует нашей стратегии и открывает интересные потенциалы на постоянно меняющемся рынке.
Монтаж проводов без электросхемы
При монтаже проводов у компонентов в шкафу до сих пор необходимо выполнить большое количество ручной работы. Ранее электросхемы печатались в Westermann на бумаге и использовались монтажниками во время их работы. Каждое выполненное подключение отображалось на электросхеме. Такой классический подход имеет множество недостатков: все отметки частично имеют индивидуальный характер. Если сотрудник продолжает работу, начатую своим коллегой, он должен сначала разобраться в соответствующих отметках. Кроме того, распечатанная электросхема отображает состояние проекта только в определенный момент времени. Изменения, которые производятся после распечатки электросхеме, при этом не учитываются. Чтобы обеспечить полную доступность актуальных данных на этапе монтажа проводов, сотрудник должен использовать цифровые и поэтому всегда актуальные данные проектирования. Одновременно с этим цифровая поддержка при монтаже проводов может значительно облегчить работу. Такое упрощение работы обеспечивает Eplan Smart Wiring. На планшетном компьютере ПО отображает отдельные соединения, которые должны быть выполнены. При этом, помимо данных источника и цели отображаются цвет, сечение и обработка жил, а также маркировка точек подключения. Если для устройства был создан виртуальный прототип в Eplan Pro Panel, возможна визуализация пути прокладки провода. Благодаря передаче электросхем на рабочее место в цифровом виде, изменения в проекте отображаются в режиме реального времени.
Первые испытания пройдены успешно
При поддержке института имени Фраунгофера было проведено исследование, как работает на практике безбумажный монтаж проводов. Для этого в качестве демообразца было собрано типовое НКУ со стандартными компонентами на базе корпуса AE компании Rittal. Различные сотрудники – специалист-электрик, стажер и обученный сотрудник – должны были выполнить монтаж проводов как традиционным образом с использованием электросхемы, так и при помощи Smart Wiring. При этом использование последнего показало значительный выигрыш по времени и повышение качества. Сотрудники могут адаптировать свою работу с помощью Eplan Smart Wiring, чтобы выполнять монтаж быстрее и эффективнее. В целом все участники пришли к мнению, что цифровизация при монтаже проводов работает очень хорошо. После успешных испытаний компания теперь работает над тем, чтобы внедрить цифровизацию производства в качестве стандартного процесса.