Когда хит "Last Christmas" звучит в ресторанах, кофейнях или на рождественских рынках, каждый год выплачивается до восьми миллионов тантьем – долей от прибыли, которые перечисляются артисту, или – как в данном случае – его наследникам.
Чтобы обеспечить права швейцарских артистов на их тантьемы, в 1923 году было основано общество SUISA (от SUISse Auteurs), которое представляет собой объединение правообладателей музыки. Сегодня оно насчитывает более 37000 композиторов, авторов текстов и издателей музыки. Чтобы управлять многочисленными лицензиями и обеспечить регулярный сбор отчислений, когда произведения исполняются на сцене, на радио или на телевидении, важным условием является эффективная IT-инфраструктура. Она была создана компанией Rittal в ходе модернизации ЦОД в Цюрихе в тесном сотрудничестве с SUISA.
Мы обязательно почувствуем, что экономим средства и одновременно бережем окружающую среду.
Безопасность и независимость благодаря собственному ЦОД
Основным вызовом стало то, что ЦОД был запущен еще в 60-е годы и вся площадь в 150 м2 охлаждалась целиком, чтобы не происходило перегрева серверов. Томас Лаглер, руководитель IT-проектов SUISA, поясняет: "В целом нам необходимо было охлаждать площадь лишь порядка 15 м2. Поэтому такое решение не было целесообразно ни с экономической, ни с экологической точки зрения". Поэтому в SUISA в конце 2016 года приняли решение о модернизации ЦОД. При этом было решено отказаться от аутсорсинга и оставить всю инфраструктуру у себя. В качестве причины Лаглер называет желание обеспечить безопасность и независимость от подрядчика. Требованиями к Rittal стали энергоэффективное охлаждение, а также оптимизация раннего пожарообнаружения и тушения.
Отвод тепла из мест кго возникновения
Компания может охлаждать отдельные стойки, использовать внутрирядное охлаждение или охлаждать технические помещения целиком, и возможно принять индивидуальное решение. Монтируемые непосредственно на IT-стойки агрегаты контроля микроклимата отводят тепло непосредственно из их возникновения и обладают особенной эффективностью. Эта концепция особенно убедила SUISA. "Другие компании лишь крутили головой, так как считали имеющееся охлаждение через фальшпол подходящим решением. Для них было ясно, что нужно продолжать работать со старой концепцией и дополнительно с отделением холодного/горячего коридора у стоек", – сообщил Томас Лаглер. Концепция Rittal выглядела совсем по-другому. В SUISA четыре стойки TS IT были оснащены двумя Liquid Cooling Packages (LCP) CW и одним IT-чиллером. LCP используют воду в качестве теплоносителя, что позволяет отводить высокие тепловые нагрузки до 55 кВт на стойку. Он имеет в основе воздухо-водяной теплообменник, который использует холодную воду для охлаждения теплого воздуха IT-стоек. Устанавливаемым значением температуры является температура подаваемого на сервера воздуха, которая выбирается клиентом. В настоящее время American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, сокращенно ASHRAE, рекомендует температуры сервера воздуха на сервера воздуха от 18 °C до 27 °C. Установленное значение LCP CW поддерживает автоматически, регулируя расход воды и воздуха в зависимости от фактического тепловыделения. Для такой системы со стороны SUISA не требуется производить каких-либо строительных работ. Используются закрытые стойки, которые с помощью обзорных дверей не допускают воздухообмена. Таким образом, охлаждаются только стойки.
Раннее пожарообнаружение
Система мониторинга Rittal CMC III является центральным элементом системы пожарообнаружения. Она состоит из центрального Процессорного блока, в к которому подключаются различные датчики температуры, доступа, утечки, дыма/пожара и влажности в шкафу. Если внутри стойки повышается температура, двери автоматически открываются, чтобы использовать воздух из помещения ЦОД для охлаждения.
Раньше не существовало счетчиков электроэнергии для ЦОД. Теперь возможен контроль и оценка на уровне сервера – важный шаг по направлении к энергоэффективности.
Краткая информация
- Проект
- SUISA (SUISse Auteurs)
- Место
- Цюрих, Швейцария
- Отрасль
- IT-infrastructure
- Требование
Старый ЦОД не отвечал требованиям по энергоэффективности, 150 квадратных метров охлаждались полностью
Энергоэффектвное охлаждение и раннее пожарообнаружение и тушение
- Решение
Внутрирядное охлаждение (LCP CW) отводит тепло непосредственно там, где оно возникает (до 55 кВт)
Rittal CMC III для раннего пожарообнаружения (вкл. датчики температуры, утечки и влажности)
Контроль энергопортебления вплоть до отдельного сервера