В швейцарском Шаффхаузене строится футбольный стадион для матчей суперлиги на 8000 посадочных мест. Стадион является многофункциональным и может использоваться также для крупных мероприятий. В здании стадиона также сдаются в аренду коммерческие и офисные помещения. Гигантская солнечная электростанция генерирует значительную долю необходимой электроэнергии. При строительстве стадиона профессионалы компании Pezag Elektro AG отвечали как за разработку концепции, так и за реализацию всей системы энергоснабжения. Освещение, системы контроля доступа, водоснабжение, защита от пожара или кейтеринг: на стадионе производится распределение энергии и управление различными областями. Чтобы все работало без перебоев, было необходимо тщательное планирование. При этом компания Pezag Elektro AG выбрало сильного партнера в лице Rittal.
В ходе совместной работы между Rittal и нашими сотрудниками была согласована каждая деталь. Быстрая и профессиональная поддержка во всех случаях, обширный ассортимент проверенных продуктов высокого качества, а также вовлеченные профессионалы, для которых возможно практически все – кооперация с Rittal приносит удовольствие!
Сертифицированные, гибкие комплексные решения
Проектирование электрораспределения для здания стадиона, инфраструктура и управление всеми устройствами в таком проекте крайне сложны. На стадионе в Шаффхаузене происходит распределение тока от большого главного распределительного щита на 25 вторичных распределительных устройств. Отсюда производится точное распределение на системы освещения, отопления и кондиционирование, а также управление всеми устройствами. Требования отличаются строгостью, возможно использовать только сертифицированные компоненты. Автоматика здания – от управления инфраструктурой до освещения стадиона – также предъявляет высокие требования.
Чтобы соответствать строгим требованиям, компания Pezag Elektro AG сделала выбор в пользу Rittal. Компания осуществили поддержку в процессе проектирования систем энергоснабжения и управления, а также помогла с выбором продуктов. Rittal поставил инсталляционные распределители Ri4Power ISV с распределительными шкафами, шкафы TS 8, четыре потолочных вентилятороа с технологией EC, модульную концепцию контроля микроклимата, NH-разъединители, профильные двери и системы Maxi PLS.
Вместе к успеху
В ходе проекта стадиона в Шаффхаузене компания Rittal обеспечила Pezag Elektro AG быструю и квалифицированную помощь. Благодаря малым срокам поставки продуктов, Pezag Elektro AG поставила систему электрораспределения для стадиона точно в срок, а также предоставила необходимые документы о проверке конструкции.
Краткая информация
- Проект
- Pezag Elektro AG
- Место
- Бишоффсцелль, Швейцария
- Отрасль
- Infrastructure-Telecommunications
- Требование
- Проектирование электрораспределения и управления для футбольного стадиона и использования его помещений
- Строительство исключительно сертифицированных установок
- Решение
- Инсталляционный распределитель Ri4Power ISV с 9 шкафами (велючая прокладку шин)
- потолочные вентиляторы с технологией EC, модульная концепция микроклимата
- Системы Maxi PLS 1600 A и 3200 A, NH-разъединители разм. 000-3, профильные двери