Наибольшие затраты времени при производстве систем управления и НКУ приходятся на ручные операции. Необходимы решения для ускорения темпов работы: решения, которые лучше автомазируются, быстрее выполняются и предоставляют поле для маневра. Для повышения эффективности производства компания Meurer e-technik выбрала новый компактный распределительный шкаф AX компании Rittal.
Компания-интенгратор из города Гроссмаисшайд в регионе Вестервальд давно поняла тенденцию: по мере роста степени цифровизации и автоматизации производства, используется все большее количество датчиков и исполнительных устройств. Это автоматически приводит к большому количеству монтируемых в корпус компонентов и большому числу проводов, кот орые должны быть введены вовнутрь через фланш-панель. Это значит что новые компактные распределительные шкафы AX соответствуют требованиям компании-интегратора. В них пространство для ввода кабеля увеличено на 30 %.
Дополнительное место на фланш-панели является огромным преимуществом.
Он назвал то, что в прошлом всегда представляло собой проблему в области компактных корпусов. "Всегда были проблемы с внутренним монтажом, так как было всегда очень мало возможностей, чтобы смонтировать направляющие по глубине." Теперь это изменилось.
"При монтаже внутренних комплектующих шкаф AX является значительно более гибким решением", подчеркивает Лауэр.
Так как шины можно установить в произвольном положении, возможен индивидуальный монтаж на всех плоскостях. Затраты времени также сокращаются: шины для внутреннего монтажа могут быть закреплены внутри корпуса без механической доработки. Они просто зацепляются за выпуклости, предусмотренные внутри корпуса, и надежно фиксируются. Благодаря определенному размеру шага, с которым монтируются шины для внутреннего монтажа, можно использовать разнообразные комплектующие.
В новой системе ручек руководитель производства также видит значительные преимущества. Новый компактный шкаф AX может быть без инструментов смонтирован у клиента. Это весьма радует руководителя: "Монтаж и демонтаж ручек всегда требовал много усилий с нашей стороны." Монтаж прилагаемых отдельно AX производится всего в несколько приемов. Другие преимущества Лауэр видит в выравнивании потенциалов. Здесь также исключается пара ручных операций: "Для выравнивания потенциалов мы всегда должны были устанавливать металлические клипсы на фланш-панель. Теперь же обеспечивается контактирование с материалом через головки винтов. В дополнение к этому специальные отверстия на фланш-панели обеспечивают автоматическое выравнивание потенциалов. Это надежней, проще и экономит время и материал", – утверждает руководитель производства. "И мы ничего не забываем!"