В настоящее время 2800 малых гидроэлектростанций в Австрии поставляют электроэнергию в сети общего пользования. Для этих целей необходимы работающее электротехническое оборудование. Уже три года его поставляет компания H&W Control GmbH. "В ходе совместной работы с производителями турбин мы поставляем продукцию в другие страны и имеем долю экспорта порядка 75 %", – рассказывают Райнер Хубер и Кристиан Виланд, руководители компании.
Rittal поддерживает интеграторов в проектировании и производстве шкафов управления – это возможность, которую мы с удовольствием используем.
Высокое европейское качество
В ноябре 2015 г. к сети была подключена установка, которая находится на самой высокой горе в Панеме – вулкане Бару. В Южной Америке высоко ценится европейское качество и соблюдение стандартов. Поэтому в области распределительных шкафов H&W Control сделал выбор в пользу немецкого качества от Rittal. В Панаму были поставлены пять панелей НКУ – три для электрораспределения с помощью шинной системы RiLine до 1600 А и две панели для управления установкой.
Быстрый монтаж НКУ
"В Энстале речь шла о модернизации электроооборудования построенной в 80-е годы малой гидроэлектростанции", – рассказывает о местном проекте Кристиан Виланд, директоров H&W Control. Чтобы уменьшить время простоя ГЭС, H&W Control использовал шинную систему Rittal 185 мм. Райнер Хубер, другой руководитель H&W Control GmbH, особо подчеркивает, что система отличается особой компактностью, и за счет экономии места и средств выгодно отличается от решений конкурентов.