Подключение второстепенных потребителей к НКУ ранее было связано с большим количеством ручного труда. В случае небольших систем распределения питания все компоненты должны быть подключены по отдельности, что связано со значительными трудозатратами. Компания-интегратор Fest GmbH из Гослара нашла значительно лучшее решение для текущего проекта: Для вспомогательных приводов в НКУ на металлобрабатывающем производстве используется система электрораспределения RiLine Compact от Rittal. Она идеально подходит для электропитания небольших потребителей. Основой системы является распределительный блок с проводниками и отверстиями для контактирования. Распределительная шина может быть всего в несколько приемов закреплена на DIN-рейке в распределительном шкафу – инструменты для этого не требуются. Так же без инструментов производится установка компонентов на полностью закрытый со всех сторон распределительный блок. При этом обеспечивается и электрическое контантирование компонентов. Таким образом возможно создание системы распределения на токи до 125 А – за короткое время с минимальными затратами.
Установка производится очень просто с меньшим количеством деталей. Однако особенно важно то, что теперь экономится половина рабочего времени.
Быстрый монтаж без инструментов – вот главное преимущество RiLine Compact для компании Fest. "Для небольших распределительных устройств система представляет собой оптимальное решение – и в конечном итоге оно более выгодно", – радуется Свен Роттгардт, руководитель проекта в компании Fest. В сравнении с ранее применявшимися решениями – отдельные провода или гребенки – компания экономит примерно 50 % рабочего времени на производстве. Многие ручные рабочие операции, которые необходимы в традиционных инсталляциях, отпадают при использовании с RiLine Compact. Руководитель проекта приводит еще одно примущество системы: "при вводе в эксплуатацию постоянно возникает необходимость подключения дополнительных потребителей. Благодаря RiLine Compact у нас имеются соответствующий резерв места, таким образом мы можем быстро и просто интегрироваться в существующую установку."
Единые процессы обеспечивают большую скорость
Применение удобной системы RiLine Compact в актуальном проекте – это только один из пунктов, с помощью которых мы работаем над повышением эффективности нашей производственной цепочки. Особое значение мы уделяем единству процессов от инжиниринга до производства и испытаний. В компании Fest все процессы основаны на тщательно поддерживаемой базе данных. ERP-система, с помощью которой производятся расчеты использует эту базу, как и в случае электротехнического проектирования, которое реализована на базе Eplan Electric P8. В процесс инжиниринга вкладывается много труда, поясняет Роттгардт: "чем детальнее мы проектируем, там проще нам затем будет на производстве". Таким образом, на этапе проектирования возникают детальные спецификации и кабельные журналы. Ряд компонентов рассортированы по распределительным шкафам, в которые они монтируются. В будущем будет использоваться также инструмент маршрутизации в Eplan Pro Panel, который автоматически рассчитывает пути прокладки проводов в шкафу и длину проводов. При этом провода могут быть автоматически подготовлены и промаркированы, что значительно упрощает их последующий монтаж.
Краткая информация
- Проект
- Fest GmbH
- Место
- Гослар, Германия
- Отрасль
- Electrical-and-Automation
- Требование
Создание НКУ для металлобрабатывающего производства
Размещение вспомогательных приводов на малом пространстве
- Решение
Использование RiLine Compact для энергоснабжения небольших потребителей
Монтаж в несколько приемов без инструментов путем защелкивания на DIN-рейке в шкафу
Место для дополнительных потребителей