Выступая в качестве "силиконовой долины" региона Пфальц, Кайзерслаутен стал важной IT-площадкой для многочисленных инновационных компаний. Эти компании разместили свою IT-инфраструктуру в ЦОД Demando GmbH. Компания эксплуатирует здесь два раздельных ЦОД, помимо собственных IT-задач, размещает и оборудование других коммунальных учреждений.
Без Rittal как генерального подрядчика было бы не возможно реализовать проект за столь короткий срок.
Был создан высокосовременный ЦОД, который на 100 процентов использует энергию из возобновляемых источников. Важный вклад в проект внесла компания Rittal.
Новый ЦОД – всего за шесть месяцев
После того, как два существующих ЦОД достигли предела возможностей электроснабжения и контроля микроклимата, потребовалось создать новый центр. Чтобы удовлетворить растущие потребности наших клиентов и выполнить новые предписания законодательства, нужно было построить новый ЦОД – и всего за шесть месяцев. Rittal сумел уложиться в эти временные рамки.
Высокая энергоэффективность
Помимо надежности и высокой готовности, в концепции Rittal важная роль отводилась энергоэффективности. Коэффициент энергоэффективности (PuE) этого ЦОД – менее 1,3 – является одним из лучших результатов в Европе, в отличие от коэффициента PuE других ЦОД. Благодаря этому обеспечивается экономия электроэнергии на сумму от 30 000 до 40 000 евро в год.
Расширяемость и надежность
Помещение безопасности ЦОД сертифицировано в соответствии с ECB-S и благодаря модульной конструкции предоставляет возможность расширения в будущем. Высокой уровень безопасности обеспечивается также благодаря резервированию в конфигурациях хранения данных, энергоснабжения и подключения к Интернету. Обслуживание и мониторинг осуществляются почти полностью удаленно. Помимо этого, технологические двери могут требовать разблокировки от каждого отдельного сотрудника при помощи смарт-карты и ПИН-кода или отпечатка пальца.
Краткая информация
- Проект
- Demando GmbH
- Место
- Кайзерслаутерн, Германия
- Отрасль
- Colocation
- IT-infrastructure
- Требование
Необходимость строительства нового здания с учетом требований законодательства
Высокие требования по безопасности данных и энергоэффективности
- Решение
Сертифицированное ECB-S IT-помещение безопасности модульной конструкции от Rittal как генерального подрядчика
Прямое естественное охлаждение (возможно при температуре окружающей срелы 21 °C
Расположение стоек по принципу холодного/горячего коридора для высокой энергоэффективности