IT-специалисты B. Braun, ведущего мирового производителя медицинской техники и фармацевтики, столкнулись с задачей: новое современное производство требовало быстрого развертывания IT-инфраструктуры на месте. Это было необходимо выполнить без значительных строительных работ или перепланировки помещений. При этом было необходимо решить, где должны быть смонтированы IT-системы, которые предназначены для новой производственной линии. Наконец, было принято решение о расширении IT-инфраструктуры на объекте в Гландорфе.
С микро-ЦОД от Rittal мы нашли решение, с помощью которого мы без проведения сложных работ создали защищенный ЦОД с резервированием.
Высокая надежность, компактность и безопасность
Эксперты компании B. Braun задумались о расширении и одновременном обеспечении отказоустойчивости IT-инфраструктуры. На уровне IT-компонентов высокая степень виртуализации должна была помочь консолидировать приложения и системы и и образом более гибко использовать IT-ресурсы. Для серверов необходимо было найти подходящее место размещения. Место размещения должно было быть защищено от постороннего доступа и обеспечивать высокую степень надежности.
Для IT-инфраструктуры необходимо примерно полдюжины шкафов. Используемая в качестве IT-помещения площадь изначально не была оснащена подходящей инфраструктурой или системами безопасности. Ранее для оборудования IT-инфраструктуры использовались простые шкафы для серверов, с которыми было невозможно полностью выполнитель требования по физической защите IT-оборудования.
Решение: Микро-ЦОД Rittal
В результате Rittal поставил решение в виде микро-ЦОД, специального сейфа для IT-систем. Он обеспечивает защищенное пространство на уровне стойки и работу для критичных IT-систем. Для автоматизированного производства согласно Промышленности 4.0 решение обеспечивает необходимую отказоустойчивость и модульность.
Микро-ЦОД доступен со следующими различными уровнями безопасности. IT-компоненты (сервера, системы хранения или сетевое оборудование) эксплуатируются в защищенном пространстве с классом взломостойкости 4. В зависимости от индивидуальных требований, решение может быть расширено до компактного ЦОД. Для объекта в Гландорфе компания B. Braun приняла рашение о создании двух инсталляций на базе микро-ЦОД. Соединенные между собой три или четыре микро-ЦОД содержат готовую IT-среду, состоящую из трех или четырех IT-стоек, охлаждения, электрораспределения, мониторинга и защиты от пожара. Охлаждение серверных шкафов было реализовано на базе встроенного сплит-холодильного агрегата LCU DX (Liquid Cooling Unit) компании Rittal.
Централизованный контроль
Для контроля системы целиком B. Braun использует решение для мониторинга CMC III от компании Rittal. С помощью этого решения централизованно контролируются важнейшие параметры IT-среды. В случае B. Braun система контролирует датчики открывания дверей IT-шкафов, ИБП, а также температуру и влажность воздуха внутри микро-ЦОД. Также установленная установка пожарообнаружения и тушения DET-AC обнаруживает даже мелкие частицы дыма в воздухе и выдает предварительную тревогу, благодаря чему персонал может принять меры еще до того, как будет запущен процесс пожаротушения. В случае пожара DET-AC заполняет весь IT-шкаф тушащим газом Novec 1230, не повреждающим IT-компоненты.
Краткая информация
- Проект
- B. Braun
- Место
- Гландорф, Германия
- Отрасль
- IT-infrastructure
- Требование
Создание отказоустойчивой IT-инфраструктуре на современном производстве в Гландорфе
Быстрое развертывание IT-инфраструктуры без предварительной подготовки помещений
Высокая отказоустойчивость, виртуализация, модульность и гибкое использование IT-ресурсов
Защита от несанкционированного доступа
- Решение
Микро-ЦОД Rittal с соединением трех или 4 сейфов
Сплит-агрегат LCU DX для энергоэффективного охлаждения
Система контроля CMC для мониторинга IT-инфраструктры
Система пожарообнаружения Rittal DET-AC XL обнаруживает мельчайшие частицы дыма, система тушения и контроля