Axpo

Модульный отказоустойчивый ЦОД

Посреди равнинной используемой в аграрных целях территории швейцарского кантона Ааргау находится маленькая община Лупфиг с 3000 жителей. Кто может предполагать, что здесь находится ультрасовременный, продвинутый ЦОД? Лупфиг является родиной Axpo WZ-Systems AG, компании-оператора критически важных инфраструктур для надежной передачи данных. В число его клиентов входят энергетические компании, железные дороги, пожарная охрана и службы безопасности, для которых Axpo предлагает индивидуальные решения по отказоустойчивой передаче данных через сети мобильной и фиксированной связи. Этим компаниям важно, что их мощности должны быть доступны круглые сутки – при максимальном уровне безопасности. Сильным технологическим партнером в области устойчивых критически важных коммуникаций является Rittal.

У наших клиентов растет потребность в отказоустойчивых решениях по передаче данных. Rittal убедил нас своим пакетом решений, в частности, с индивидуальным управлением стойками и контролем микроклимата.
Марсель Аумер, COO компании Axpo WZ-Systems AG

Готовность ко всем случайностям

Все большая доля энергии от солнечных и ветровых электростанций может быть причиной колебаний параметров питания в сети. Такие колебания не могут себе позволить клиенты компании Axpo, так как вызов пожарной охраны или полиции не может быть отменен. Желание получить надежную передачу данных швейцарская компания удовлетворяет с помощью собственной IT-инфраструктуры для решений "коммуникации как сервис" и работающего в режиме 7x24 операционному центру. В штаб-квартире в Лупфиге компания Axpo имеет собственную высокоскоростную оптоволоконную сеть и обеспечивает надежную и отказоустойчивую передачу данных. Компания Axpo является оператором ряда ЦОД по всей территории Швейцарии и имеет обширную сеть точек доступа. При расширении штаб-квартиры компания Axpo в дополнение к имеющемуся ЦОД запустила новый собственный ЦОД с 55 19" стойками TS IT от компании Rittal. Этот новый ЦОД является "зеркалом" старого. Таким образом, IT-инфраструктура выполнена с резервированием. Одновременно с этим новый объект имеет достаточно ресурсов для роста – еще одно преимущество для клиентов, которые хотят строить планы на будущее. В системах Rittal особенно ценится модульность стоек TS IT, а также различные токовые шины и системы охлаждения.

Охлаждение ЦОД производится с помощью решения Rittal Liquid Cooling Package (LCP). Такая система контроля микроклимата монтируется сбоку IT-стойки. Кроме того, возможно применение между стойками, что позволяет охлаждать две IT-стойки с помощью всего одного агрегата. При этом система использует охлажденную воду в качестве теплоносителя и может отводить от стойки до 55 кВт тепла. Он имеет в основе воздухо-водяной теплообменник, который использует холодную воду для охлаждения теплого воздуха IT-стоек. Устанавливаемым значением температуры является температура подаваемого на сервера воздуха, которая выбирается клиентом. Мощность охлаждения составляет 55 кВт при занимаемой площади всего 0,36 м², поэтому имеющаяся площадь ЦОД используется наилучшим образом. Благодаря высокой температуре подаваемой воды увеличивается доля непрямого естественного охлаждения, что одновременно снижает затраты на эксплуатацию.

Рецепт успеха – в хорошем планировании

Для успешного строительства ЦОД, который даже спустя несколько лет будет продолжать соответствовать высоким требовниям клиентов, необходимо тщательное планирование и согласование с технологическими партнерами. Совместно с Rittal компания Axpo уже на ранней стадии провела оценку различных вариантов реализации с их преимуществами и недостатками, а также с оценкой потенциалов оптимизации. COO компаниии Axpo Марсель Аумер рекомендует такой подход: "необходимо всегда держать руку на пульсе и быть на месте, чтобы своевременно вмешиваться и избежать неприятных неожиданностей". С таким партнером, как Rittal проекты по ЦОД ждет гарантированный успех.