Alexander Bürkle

Электроизделия с цифровым двойником

За более 100 лет с момента основания компания Alexander Bürkle GmbH & Co. KG всегда придумывала что-то новое, при этом полагаясь на свои базовые знания. В настоящее время компания, на 22 объектах которой на юге Германии занято 800 сотрудников, прошла путь от дистрибьютора электротехнической продукции до поставщика услуг, который обеспечивает интеллектуальную инжиниринговую поддержку для клиентов из строительства и промышленности и обеспечивает цифровое будущее. В 2019 году руководство компании приняло решение последовательно расширять инжиниринговые услуги и двигаться вместе с клиентами в направлении Индустрии 4.0 – с новой концепцией проектирования электроустановок. Начало было положено в области оборудования для зданий. Фабиан Камек, руководитель конструкторского отдела: "Мы заменили наше ECAD-программное обеспечение и мигрировали на EPLAN, который обеспечивает полное единство используемых данных – от разработки концепции, детального проектирования вплоть до эксплуатации установки."

Автоматизация проектирования

Преимущества создания конструкции распределителя для зданий при помощи инструментов EPLAN Cogineer и Preplanning можно описать одним предложением: "в то время как проектировщик – часто приехав к клиенту – конфигурирует распределитель по принципу "Drag & Drop" с выбором и расположением компонентов, ECAD-система в фоновом режиме выполняет все работы по конструированию". Базовая работа по проектированию выполняется в автоматизированном режиме – вплоть до мельчайших деталей. Даже маркировка кабелей и жил – которая в будущем также будет происходить автоматизированно – уже учтена, равно как и 3D-конструкция шкафа управления.

Выбор EPLAN был правильным. Мы расширили пакет инжиниринговых услуг и активно поддерживаем контакты с нашими клиентами, которых мы избавляем от множества работ.
Фабиан Камек, руководитель конструкторского отдела, Alexander Bürkl

Шкафы управления для Индустрии 4.0

В качестве второго шага компания Alexander Bürkle решила перенести эти принципы на производство систем управления для промышленных клиентов, например, для ведущих производителей обрабатывающих станков. Здесь также доля инжиниринговых услуг значительно выросла, во многом благодаря полному электротехническому проектированию с использованием платформы EPLAN Plattform. Предварительное проектировние осуществляется с помощью EPLAN Preplanning, трехмерное конструирование шкафа с помощью EPLAN Pro Panel, а проектирование гидравлических и пневматических систем с помощью EPLAN Fluid. Разнообразные компоненты, которые используются для распределителей зданий, а на втором этапе и для распределителей для промышленности, вместе со всеми данными и размерами содержатся в EPLAN. Трое коллег из отдела электротехнического проектирования используют новые артикулы в соответствии со стандартными директивами, которые заложены в "Style Guide", и вносят эти артикулы в базу данных Alexander Bürkle.

База данных артикулов: основа "цифрового двойника"

Для производителей машин и их клиентов эти данные "цифрового двойника", которые представляют собой виртуальное отображение машины или установки, используются на всем протяжении жизненного цикла и адаптируются к актуальному состоянию. Фабиан Камек: "Так как цифровые и реальные установки соединены друг с другом, возникает объектное мышление. Те, кто использует и поддерживает цифровые данные, экономят время и средства, так как в этом случае удобнее проектировать ввод в эксплуатацию и обслуживание, и в случае сервиса вся необходимая информация будет под рукой. При модернизации или изменении конструкции машины такие данные представляют собой большую ценность." 

 "Мы создаем органичные конструкции, исходя из функций, с четкой структурой модулей и панелей," – поясняет Фабиан Камек. Конструктор начинает не с выбора типоразмера шкафа, ведь типоразмер шкафа определяется исходя из функций, компонентов и модулей. При этом конструкторы используют – если клиенты не желают иного – компоненты из программы Rittal. Кроме того, по мнению Фабиана Камека, улучшенный рабочий процесс приводит к тому, что конструирование выполняется без ошибок. Кроме того, "многие отдельные задачи, например, выбор и заполнение кабельных каналов, а также маркировка компонентов выполняются автоматически.

Краткая информация

Проект
Alexander Bürkle
Место
Фрайбург/Брайсгау, Германия
Отрасль
Electrical-and-Automation
Требование

Путь в Индустрию 4.0 – с этим саязана высокая степень цифровизации

Решение

Базовые работы по проектированию производятся в автоматизированном режиме – вплоть до мельчайших деталей.
 

Даже маркировка кабелей и жил – которая в будущем также будет происходить автоматизированно – уже учтена, равно как и 3D-конструкция шкафа управления