Эксплуатация и сервис

Надежность благодаря всемирному и "умному" сервису

Неважно, требуется ли замена компонентов холодильного агрегата или нужна проверка эффективности Ваших установок – мы к Вашим услугам. 

После ввода в эксплуатацию машины и установки должны надежно функционировать длительное время. Это и есть условие эффективного и мощного производства. Контролируйте текущий статус данных Ваших проектов длительное время в любом месте благодаря облачному решению EPLAN eVIEW. Для минимизации времени простоя и повышения эффективности используйте всемирный сервис Rittal.

Однако мы продолжаем развитие: Благодаря IoT-подключению напр. наших холодильных агрегатов и чиллеров прогностическое обслуживание уже становится реальностью.

Эксплуатация

Доступ к данным с помощью облачных решений возможен из любого места – также мс помощью мобильных устройств. Это является важнейшим преимуществом при обслуживании шкафа управления.

Наши решения

  • Вы обеспечиваете прозрачность предоставления данных по всей производственной цепочке для всех участников проекта
  • Просматривайте и комментируйте изменения в любом месте с помощью интернет-браузера
  • Вы обмениваетесь данными и работаете просто и в безбумажном режиме по различным проектам, дисциплинам и компаниям

Подробнее о EPLAN eView

С IoT-интерфейсом Rittal создает основу для оптимальной интеграции
холодильных агрегатов и чиллеров в решения Промышленности 4.0.
Таким образом, стала возможна последовательная коммуникация от датчика до
облака, а также подключение к вышестоящей системе мониторинга или
управления электропитанием.

  • Простое подключение продуктов Rittal к системам Индустрии 4.0
  • Быстрое, бесперебойное и автоматизированное производство
  • Plug & run: программируемая настройка и ввод в эксплуатацию

Подробнее об IoT-интерфейсе

ТОиР

Шкаф управления и/или холодильный агрегат могут сами генерировать и отправлять данные, например, актуальную информацию о статусе, температуре или обслуживании. Это становится возможным благодаря компонентам с IoT-подключением и таким оборудованием, как IoT-интерфейс Rittal, который собирает данные и передает их в вышестоящие системы. Если происходит цифровизация данных на протяжении всей цепочки добавленной стоимости, это может обеспечить преимущества и в ходе эксплуатации и сервиса.

Наши решения

  • Процессы сервиса и учета электроэнергии подвержены цифровизации
  • Это повышает надежность и эффективность машин и установок

Подробнее о Smart Maintenance

Цифровой планшет Rittal ePOCKET позволяет упростить
процессы:

  • Реализация процесса полностью в цифровом виде
  • Работа всегда с актуальными данными
  • Отслеживание изменений в проекте, включая уведомления
  • Доступ к проектам или документам по QR-коду
  • Центральное хранилище документации на машины (цифровой планшет)

Готовность к будущему благодаря IT-платформе и технологии "Edge-Cloud"

Новые IT-технологии и области применения – от облачных и периферийных вычислений до аналитики, искусственного интеллекта и 5G – в значительной степени определяют производство будущего.

Надежная и эффективная обработка производственных данных в реальном времени – не проблема с готовым Edge-Cloud-центром обработки данных ONCITE.

С помощью IT-платформы Rittal Вы просто и быстро реализуете Ваши IT-сценарии – от инсталляций из стоек до Edge- и Hyperscale-центров обработки данных.

Мобильные приложения

Мобильные приложения Rittal для большей эффективности

Rittal предлагает множество полезных инструментов в качестве мобильных приложений:

Калькулятор фторсодержащих газов

Соответствие требованиям и энергоэффективность с Rittal

С помощью нашего калькулятора фторсодержащих газов Вы можете узнать, в какой степени положение о фторсодержащих газах затрагивает Ваше решение.