Construção Flexível

A adaptação dos painéis individuais do sistema VX SE pode ser feita diretamente na oficina da Rittal.

Use os dados criados a partir de sua engenharia e solicite os invólucros com recortes para aparelhos de refrigeração, ventiladores de filtro ou placas de flange, p. ex. Desta forma, você pode aumentar a eficiência do seu processo de fabricação.

Benefícios aos clientes

Aproveite as vantagens do VX SE para sua aplicação

Painéis compartimentados também são frequentemente utilizados para instalações individuais. Quando perguntam qual é o painel compacto mais próximo em termos de tamanho, geralmente, a escolha é a favor dos painéis compartimentados. As vantagens do...

Aplicações

O painel individual do sistema VX SE é exatamente como os nossos clientes: Versátil!

Aproveite as vantagens para sua aplicação em diferentes setores e se beneficie de altos graus de proteção, uma grande variedade de dimensões de 300 mm de profundidade a 1800 mm de largura, variantes de materiais, engenharia simples e ampla gama de...

Auxiliar de conversão

Painéis individuais do sistema SE 8 para VX SE

O auxiliar de conversão permite que você alterne rápida e facilmente de artigos SE 8 para os novos artigos VX SE.