O auxiliar de conversão permite que você alterne rápida e facilmente de artigos SE 8 para os novos artigos VX SE.
Número de Pedido SE 8 |
Desginação SE 8 | Número de Pedido VX SE |
Designação VX SE |
5830.500 |
SE 8, LAP 600x1800x400 mm, placa de montagem LA 499x1696 mm, parede traseira peça única |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 600x1800x400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5831.500 |
SE 8, LAP 800x1800x400 mm, placa de montagem LA 699x1696 mm, parede traseira peça única |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 800x1800x400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5832.500 |
SE 8, LAP 800x2000x400 mm, placa de montagem LA 699x1896 mm, parede traseira peça única |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 800x2000x400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5833.500 |
SE 8, LAP 800x2000x500 mm, placa de montagem LA 699x1896 mm, parede traseira peça única |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 800x2000x500 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5834.500 |
SE 8, LAP 800x2000x600 mm, placa de montagem LA 699x1896 mm, parede traseira peça única |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 800x2000x600 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5840.500 |
SE 8, LAP 1000x1800x400 mm, placa de montagem LA 899x1696 mm, parede traseira peça única |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 1000x1800x400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5841.500 |
SE 8, LAP 1200x1800x400 mm, placa de montagem LA 1099x1696 mm, parede traseira peça única |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 1200x1800x400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, duas portas na parte frontal | |
5842.500 |
SE 8, LAP 1600x1800x400 mm, placa de montagem LA 1499x1696 mm, parede traseira duas peças |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 1600x1800x400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, duas portas na parte frontal | |
5843.500 |
SE 8, LAP 1200x2000x400 mm, placa de montagem LA 1099x1896 mm, parede traseira peça única |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 1200x2000x400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, duas portas na parte frontal | |
5844.500 |
SE 8, LAP 1200x2000x500 mm, placa de montagem LA 1099x1896 mm, parede traseira peça única |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 1200x2000x500 mm, chapa de aço, com placa de montagem, duas portas na parte frontal | |
5845.500 |
SE 8, LAP 1200x2000x600 mm, placa de montagem LA 1099x1896 mm, parede traseira peça única |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 1200x2000x600 mm, chapa de aço, com placa de montagem, duas portas na parte frontal | |
5846.500 |
SE 8, LAP 1800x2000x500 mm, placa de montagem LA 1699x1896 mm, parede traseira duas peças |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 1800x2000x500 mm, chapa de aço, com placa de montagem, duas portas na parte frontal | |
5850.500 |
SE painel individual do sistema, LAP: 600x1600x400 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, porta única na parte frontal | VX SE painel individual do sistema, LAP: 600x1600x400 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5851.500 |
SE 8, aço inoxidável, LAP 600x1800x500 mm, LA placa de montagem 499x1696mm, 1 porta |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 600x1800x500 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5852.500 |
SE painel individual do sistema, LAP: 800x1800x500 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, porta única na parte frontal | VX SE painel individual do sistema, LAP: 800x1800x500 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5853.500 |
SE painel individual do sistema, LAP: 800x2000x600 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, porta única na parte frontal | VX SE painel individual do sistema, LAP: 800x2000x600 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5854.500 |
SE 8, aço inoxidável, LAP 1000x1800x400 mm, LA placa de montagem 899x1696mm, 1 porta |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 1000x1800x400 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5855.500 |
SE painel individual do sistema, LAP: 1200x2000x500 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, duas portas na parte frontal | VX SE painel individual do sistema, LAP: 1200x2000x500 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, duas portas na parte frontal | |
5830.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4, LAP 600x1800x400 mm, 1 porta |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 600x1800x400 mm, chapa de aço, IP66 / NEMA 4, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5831.580 |
SE painel individual do sistema, LAP: 800x1800x400 mm, chapa de aço, IP66 / NEMA 4, com placa de montagem, porta única na parte frontal | VX SE painel individual do sistema, LAP: 800x1800x400 mm, chapa de aço, IP66 / NEMA 4, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5834.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, LAP 800x2000x600 mm |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 800x2000x600 mm, chapa de aço, IP66 / NEMA 4, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5850.580 |
SE painel individual do sistema, LAP: 600x1600x400 mm, aço inoxidável, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, com placa de montagem, porta única na parte frontal | VX SE painel individual do sistema, LAP: 600x1600x400 mm, aço inoxidável, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5852.580 |
SE painel individual do sistema, LAP: 800x1800x500 mm, aço inoxidável, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, com placa de montagem, porta única na parte frontal | VX SE painel individual do sistema, LAP: 800x1800x500 mm, aço inoxidável, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, com placa de montagem, porta única na parte frontal | |
5853.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, LAP 800x2000x600 mm |
VX SE painel individual do sistema, LAP: 800x2000x600 mm, aço inoxidável, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, com placa de montagem, porta única na parte frontal |
Todos os painéis individuais de sistema SE 8 só estarão disponíveis até 31/03/2021.
Os artigos sugeridos para a conversão do SE 8 para o VX SE são uma recomendação.
Favor verificar se no seu caso específico a recomendação é apropriada.