Benefícios aos clientes

Aproveite as vantagens do VX SE para sua aplicação

Painéis compartimentados também são frequentemente utilizados para instalações individuais. Quando perguntam qual é o painel compacto mais próximo em termos de tamanho, geralmente, a escolha é a favor dos painéis compartimentados. As vantagens do painel individual VX SE ainda são amplamente desconhecidas:

Rápido

As paredes laterais e o telhado são pré-moldados. Ao evitar vãos entre o telhado, a parede lateral e a moldura, não há depósito de sujidade e os esforços de encomenda e montagem são reduzidos.

Seguro

O tipo alto de proteção até IP 66/NEMA 4/4X e NEMA 3R garante que o VX SE possa ser usado em uma ampla gama de aplicações.

Ele também oferece proteção contra choques IK 10 e é aprovado para UL.

Graças a um design inteligente, as paredes laterais, o teto e a moldura do painel são conectados uns aos outros de forma condutiva, de modo que nenhum aterramento adicional é necessário. Nenhum aterramento adicional é necessário ao usar aparelhos de refrigeração e ventiladores de filtro da Rittal na parede traseira.

Além disto, o VX SE tem boas propriedades EMC graças ao seu design de painel inteligente.

Fácil

Devido à disponibilidade de larguras de painel de até 1.800 mm, um único painel pode substituir pequenos conjuntos de compartimentos de até três painéis.

Além de reduzir os esforços necessários com pedido e montagem, surgem as seguintes vantagens:

  • Sem selagem
  • Sem acessórios de compartimentos
  • Sem espaçador de placa de montagem
  • Apenas uma base, mesmo com painéis largos

Placas de flange integradas na base tornam a entrada de cabos nos painéis IP 66/NEMA 4 e 4X de alta densidade particularmente fácil e oferecem uma preparação ergonômica para a entrada de cabos.

Com o trilho do adaptador para compatibilidade com VX, o interior do VX25 pode ser totalmente usado no VX SE. Além de usar a ampla gama de acessórios do sistema, como p. ex. sistemas de chassis e trilhos, a engenharia do interior e a montagem dos componentes de expansão são idênticos ao VX25.

A compatibilidade do piso do VX SE permite a expansão do piso com acessórios VX25, como p. ex. trilhos de fixação de cabos e painéis de piso.

A grande abertura na estrutura de base estável também facilita a entrada de cabos.

Versátil

O VX SE é adequado para qualquer condição ambiental. Altos graus de proteção até IP 66/NEMA 4 ou 4X, uma grande variedade de dimensões e diferentes variantes de materiais tornam o VX SE a solução de painel ideal em muitas aplicações.

Profundidades de 300 mm são ideais p. ex. para aplicações onde o espaço é limitado, como p. ex. na tecnologia de construção.

Todos os painéis da série estão disponíveis em estoque.

Construção Flexível

A adaptação dos painéis individuais do sistema VX SE pode ser feita diretamente na oficina da Rittal.

Use os dados criados a partir de sua engenharia e solicite os invólucros com recortes para aparelhos de refrigeração, ventiladores de filtro ou placas de flange, p. ex. Desta forma, você pode aumentar a eficiência do seu processo de fabricação.

Aplicações

O painel individual do sistema VX SE é exatamente como os nossos clientes: Versátil!

Aproveite as vantagens para sua aplicação em diferentes setores e se beneficie de altos graus de proteção, uma grande variedade de dimensões de 300 mm de profundidade a 1800 mm de largura, variantes de materiais, engenharia simples e ampla gama de...

Auxiliar de conversão

Painéis individuais do sistema SE 8 para VX SE

O auxiliar de conversão permite que você alterne rápida e facilmente de artigos SE 8 para os novos artigos VX SE.