As coisas podem ficar muito difíceis em alto mar. Os sistemas técnicos usados na indústria marítima devem, portanto, ser especialmente bem protegidos contra as influências ambientais, como umidade, grandes variações de temperatura ou vibrações intensas. Mesmo sob estas condições difíceis, os sistemas náuticos sensíveis, por exemplo, em navios de carga ou de passageiros, devem ter sua operação assegurada o tempo todo. Soluções de sistema completas para requisitos ambientais especiais levam em consideração estas condições especiais e atendem às necessidades especiais da indústria marítima.
Sistemas de TI que o mantêm no caminho certo
Força do vento 12, os sistemas de estabilização estão funcionando a toda velocidade para manter os 4000 contêineres carregados a bordo o mais estáveis possível, usando dezenas de milhares de potência do motor HP. Estas são as condições de operação da indústria marítima. Nem é preciso dizer que este e muitos outros sistemas náuticos a bordo de navios de carga e passageiros são agora controlados por sistemas de TI. Existem também sistemas náuticos específicos, como dispositivos de navegação, sistemas de rádio marítimos, dispositivos direcionadores e telefones via satélite, quadros de distribuição principal e de emergência na ponte, acionadores de motor e, por exemplo, sistemas de iluminação. Em navios de passageiros, os dispositivos de segurança, mas também as soluções técnicas para amenidades devem funcionar de forma confiável em todos os momentos durante a viagem. Suas condições operacionais são muito mais difíceis do que em um data center climatizado em terra.
Todos os componentes devem atender a estes requisitos ambientais especiais: a instalação dos sistemas em invólucros e racks de TI, sua alimentação de energia e proteção, assim como a climatização.
A logística marítima também precisa de soluções robustas em terra
Mas não apenas os navios porta-contêineres e transatlânticos de luxo, mas também, por exemplo, os sistemas de carga e descarga em portos de carga e os sistemas de transporte e manuseio de carga conectados devem ser projetados para máxima confiabilidade e condições operacionais adversas. Mesmo o data center de uma administração portuária ou os sistemas de check-in de um terminal de passageiros devem ser capazes de lidar com cargas maiores do que as soluções de TI para ambientes menos exigentes. Sistemas e soluções compatíveis com a indústria náutica garantem o alto nível de segurança operacional exigido em todos os momentos, mesmo nas difíceis condições do transporte marítimo internacional.
Soluções da Rittal - truques na manga
A Rittal oferece sistemas de invólucros em vários tamanhos, designs e revestimentos de superfície que garantem a acomodação segura de controles e dispositivos de manibra, incluindo soluções de climatização de acordo com as necessidades, mesmo em mar agitado e exposição à temperatura e umidade. O fato de os sistemas atenderem a estas condições especiais é comprovado pelas aprovações e certificações internacionais exigidas para o setor marítimo - incluindo Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register e American Bureau of Shipping. Nossos produtos e soluções são usados, entre outras coisas, nas áreas de gerenciamento de passageiros, entretenimento e comunicação por meio de fornecimento seguro de energia para sistemas operacionais de navios, como motores de partida, iluminação, gerenciamento de água de lastro, sistemas de combustível ou sistemas de resíduos para orientação e automação de navios, por exemplo, com soluções nas áreas de navegação e localização, painel de controle na casa de comando de máquinas, bem como registro e avaliação de energia.
As soluções de invólucro da Rittal são feitas de chapa de aço, alumínio-zinco, plástico ou aço inoxidável. Os revestimentos de superfície extremamente resistentes garantem a segurança e a funcionalidade permanentes de componentes eletrônicos sensíveis.