Модулните стоящи шкафове често се използват като самостоятелно решение. При търсенето на следващия по размер компактен шкаф често решението натежава в полза на модулните стоящи шкафове. Все още твърде непознати са предимствата на моноблок шкаф системата VX SE:
Бързо
Формовани странични панели и покрив. Доброто уплътнение между покрива, страничните панели и рамката не допуска замърсяване, а срокът за поръчка и монтаж намалява.
Сигурно
Високата степен на защита до IP 66/NEMA 4/4X и NEMA 3R гарантира използването на VX SE в множество различни области.
Той също така предлага защита срещу удар IK 10 и е сертифициран според UL.
Благодарение на своята интелигентна конструкция, страничните панели, покривът и рамката на шкафа са свързани проводимо, така че не се изисква допълнително заземяване. Допълнително заземяване също не се налага и при използването на климатични системи и филтърни вентилатори на Rittal в задния панел.
Освен това VX SE показва добри EMC показатели благодарение на интелигентния дизайн на шкафа.
Лесно
Наличността на шкафове с ширини до 1800 mm позволява комбинация от три по-малки модула да бъде заменена с един моноблок шкаф.
Освен краткия срок за поръчка и лесния монтаж съществуват следните предимства:
- Без уплътняване
- Без необходимост от аксесоари при модулна конфигурация
- Без монтажна плоча като междинно звено
- Само един цокъл дори и при по-широки шкафове
Интегрираните фланцови плочи в пода позволяват лесно въвеждане на кабелите в шкафовете с висока плътност IP 66 / NEMA 4 и 4X и предлагат ергономична подготовка за въвеждане на кабел.
С адапторната шина VX за съвместимост вътрешният интериор на VX25 може да бъде изцяло използван във VX SE. Освен използваното богато многообразие от системни аксесоари, като шасита и шинна система, инженерингът на вътрешния интериор и монтажът на компоненти са идентични с този на VX25.
Съвместимостта на подовия панел на VX SE позволява разширяването на дъното с аксесоари на VX25, като например шини с кабелни канали и подови плочи.
Големият отвор в стабилната подова рамка също улеснява вкарването на кабела.
Многостранен
VX SE е подходящ за всяка обкръжаваща среда. Високата степен на защита до IP 66 / NEMA 4 или 4X, голямото разнообразие от размери и различни варианти на материала превръщат VX SE в идеалното решение за множество различни шкаф приложения.
Дълбочини от 300 mm например са безкрайно подходящи за използване в тесни пространства, напр. сградна техника.
Всички шкафове серийно производство се доставят от склада.