Помощ за преоборудване

Замяна на моноблок шкаф система SE 8 с новата VX SE

Помощта за преоборудване Ви позволява бързо и лесно да замените старите артикули модел SE 8 с новите VX SE.

Арт.№.
SE 8
Наименование SE8 Арт.№.
VX SE
Наименование VX SE

5830.500

SE 8, ШВД 600x1800x400 mm, ШВ монтажна плоча 499x1696 mm, заден панел едносекционен

5830.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 600x1800x400 mm, листна стомана, с монтажна плоча, една врата отпред

5831.500

SE 8, ШВД 800x1800x400 mm, ШВ монтажна плоча 699x1696 mm, заден панел едносекционен

5831.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 800x1800x400 mm, листова стомана, с монтажна плоча, една врата отпред

5832.500

SE 8, ШВД 800x2000x400 mm, ШВ монтажна плоча 699x1896 mm, заден панел едносекционен

5832.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 800x2000x400 mm, листова стомана, с монтажна плоча, една врата отпред

5833.500

SE 8, ШВД 800x2000x500 mm, ШВ монтажна плоча 699x1896 mm, заден панел едносекционен

5833.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 800x2000x500 mm, листова стомана, с монтажна плоча, една врата отпред

5834.500

SE 8, ШВД 800x2000x600 mm, ШВ монтажна плоча 699x1896 mm, заден панел едносекционен

5834.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 800x2000x600 mm, листова стомана, с монтажна плоча, една врата отпред

5840.500

SE 8, ШВД 1000x1800x400 mm, ШВ монтажна плоча 899x1696 mm, заден панел едносекционен

5840.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 1000X1800x400 mm, листова стомана, с монтажна плоча, една врата отпред

5841.500

SE 8, ШВД 1200x1800x400 mm, ШВ монтажна плоча 1099x1696 mm, заден панел едносекционен

5841.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 1200x1800x400 mm, листова стомана, с монтажна плоча, с две врати отпред

5842.500

SE 8, ШВД 1600x1800x400 mm, ШВ монтажна плоча 1499x1696 mm, заден панел двусекционен

5842.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 1600X1800x400 mm, листова стомана, с монтажна плоча, с две врати отпред

5843.500

SE 8, ШВД 1200x2000x400 mm, ШВ монтажна плоча 1099x1896 mm, заден панел двусекционен

5843.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 1200x2000x400 mm, листова стомана, с монтажна плоча, с две врати отпред

5844.500

SE 8, ШВД 1200x2000x500 mm, ШВ монтажна плоча 1099x1896 mm, заден панел едносекционен

5844.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 1200x2000x500 mm, листова стомана, с монтажна плоча, с две врати отпред

5845.500

SE 8, ШВД 1200x2000x600 mm, ШВ монтажна плоча 1099x1896 mm, заден панел едносекционен

5845.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 1200x2000x600 mm, листова стомана, с монтажна плоча, с две врати отпред

5846.500

SE 8, ШВД 1800x2000x500 mm, ШВ монтажна плоча 1699x1896 mm, заден панел двусекционен

5846.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 1800x2000x500 mm, листова стомана, с монтажна плоча, с две врати отпред

5850.500

Моноблок шкаф система SE, ШВД: 600x1600x400 mm, неръждаема стомана, 1.4301, с монтажна плоча, една врата отпред

5850.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 600x1600x400 mm, неръждаема стомана, 1.4301, с монтажна плоча, една врата отпред

5851.500

SE 8, неръждаема стомана, ШВД 600x1800x500 mm, ШВ монтажна плоча 499x1696 mm, една врата

5851.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 600x1800x500 mm, неръждаема стомана, 1.4301, с монтажна плоча, една врата отпред

5852.500

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 800x1800x500 mm, неръждаема стомана, 1.4301, с монтажна плоча, една врата отпред

5852.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 800x1800x500 mm, неръждаема стомана, 1.4301, с монтажна плоча, една врата отпред

5853.500

Моноблок шкаф система SE, ШВД: 800x2000x600 mm, неръждаема стомана, 1.4301, с монтажна плоча, една врата отпред

5853.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 800x2000x600 mm, неръждаема стомана, 1.4301, с монтажна плоча, една врата отпред

5854.500

SE 8, неръждаема стомана, ШВД 1000x1800x400 mm, ШВ монтажна плоча 899x1696 mm, една врата

5854.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 1000x1800x400 mm, неръждаема стомана, 1.4301, с монтажна плоча, една врата отпред

5855.500

Моноблок шкаф система SE, ШВД: 1200x2000x500 mm, неръждаема стомана, 1.4301, с монтажна плоча, две врати отпред

5855.600

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 1200x2000x500 mm, неръждаема стомана, 1.4301, с монтажна плоча, две врати отпред

5830.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4, ШВД 600x1800x400 mm, една врата

5830.680

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 600x1800x400 mm, листна стомана, P66 / NEMA 4, с монтажна плоча, една врата отпред

5831.580

Моноблок шкаф система SE, ШВД: 800x1800x400 mm, листна стомана, P66 / NEMA 4, с монтажна плоча, една врата отпред

5831.680

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 800X1800x400 mm, листна стомана, IP66 / NEMA 4, с монтажна плоча, една врата отпред

5834.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, ШВД 800x2000x600 mm

5834.680

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 800x2000x600 mm, листна стомана, P66 / NEMA 4, с монтажна плоча, една врата отпред

5850.580

Моноблок шкаф система SE, ШВД: 600x1600x400 mm, неръждаема стомана, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажна плоча, една врата отпред

5850.680

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 600x1600x400 mm, неръждаема стомана, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажна плоча, една врата отпред

5852.580

Моноблок шкаф система SE, ШВД: 800x1800x500 mm, неръждаема стомана, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажна плоча, една врата отпред

5852.680

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 800x1800x500 mm, неръждаема стомана, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажна плоча, една врата отпред

5853.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, ШВД 800x2000x600 mm

5853.680

Моноблок шкаф система VX SE, ШВД: 800x2000x600 mm, неръждаема стомана, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажна плоча, една врата отпред

Всички моноблок шкаф системи от серията SE 8 са налични само до 31.03.2021 г.

Предложените артикули за преоборудване на SE 8 във VX SE представляват препоръка.
Моля, проверете дали препоръката се отнася конкретно за Вашия случай.

Клиентски ползи

Използвайте предимствата на VX SE за Вашите приложения

Модулните стоящи шкафове често се използват като самостоятелно решение. При търсенето на следващия по размер компактен шкаф често решението натежава в полза на модулните стоящи шкафове. Все още твърде непознати са предимствата на моноблок шкаф...

Гъвкаво производство

Моноблок шкаф системите VX SE се произвеждат директно в завода на Rittal.

Използвайте данните от Вашия инженеринг и, поръчайте корпусите с прорези за например охлаждащи устройства, филтърни вентилатори или фланцови плочи. Увеличете по този начин ефективността на Вашия производствен процес.

Приложения

Моноблок шкаф система VX SE е точно като нашите клиенти: Многостранна!

Възползвайте се от предимствата на VX SE за Вашите приложения в различни браншове и неговата висока степен на защита, широкия диапазон от размери от 300 mm дълбочина до 1800 mm ширина, различните материали, семплия инженеринг и широката гама...