Защо да не е простичко, когато е възможно? С VX SE, Rittal предлага интелигентна комбинация от шкаф система и индивидуална технология на шкафа - а заедно с това множество предимства, с които можете да увеличите производителността си.
AX е малък, а VX25 много голям?
Моноблок шкаф система VX SE е ефективната алтернатива, ако компактно индустриално табло AX не е достатъчно, а системата модулни стоящи шкафове VX25 твърде голяма.
Моноблок шкаф система VX SE – това е решението
Използвайте предимствата на VX SE за Вашите приложения:
- Бърза поръчка и опростена инсталация благодарение на формованите странични панели и покрив
- Цялостният корпусът е изработен от една заготовка за максимална стабилност и устойчивост на усукване
- Висока степен на защита до IP 66/NEMA 4 респ. 4X
- Добри показатели по отношение на ЕМС чрез интелигентна шкаф конструкция от една заготовка
- Съвместим 1:1 между платформите VX и VX SE
- Същите системни аксесоари като VX
- Голямо разнообразие на размери до 1800 mm ширина; може да замени използването на три последователно съединени шкафа
- Дълбочината от 300 mm предлага оптимално решение за използване в тесни пространства, напр. сградна техника