ЕЛЕКТРИФИЦИРАЙТЕ ВАШАТА СИСТЕМА

Производство на електроенергия за енергийния преход

Полза от енергийния преход. Подгответе се за бъдещето.

Производството на електроенергия

Решения за производство и разпределение на електроенергия

Разширяването и преструктурирането на производството на електроенергия ще изисква огромни усилия през следващите няколко години. Преминаването от въглища, газ и нефт към електроенергия от възобновяеми източници води до бързото разширяване на много децентрализирани електроцентрали. Безпроблемната работа е от съществено значение, тъй като трябва да се осигури постоянно електрозахранване.

Норвежко проучване* разкрива, че до 2050г. делът на възобновяемите енергийни източници ще нарасне до 83% от цялото производство на електроенергия. В реално изражение това означава, че фотоволтаичните системи ще нараснат 20 пъти, а вятърните електроцентрали - 10 пъти.

Енергийни и захранващи решения от Rittal

За да направи прехода от изкопаеми горива възможно най-ефективен, Rittal може да ви предостави високоефективни и оптимизирани по отношение на разходите системни решения за възобновяеми енергийни източници. Стандартизираните модулни компоненти улесняват планирането, настройката и, когато е необходимо, разширяването на системата. Портфолиото включва

  • Шкафове и шкаф-системи
  • Електроразпределение
  • Решения за климатичен контрол
  • Решения за автоматизация при производството на разпределителни и комутационни уредби
  • Сервиз

Вашите ползи накратко:

  • Лесно планиране и бърза настройка благодарение на стандартните решения в модулна система – не е необходимо да започвае от нулата; вместо това можете да се възползвате от предварително разработени решения.
  • Безаварийна и дълготрайна работа благодарение на решенията с ниски разходи за поддръжка и високи защитни характеристики – идеален дори при най-взискателните условия на обекта
  • Възможности за глобално приложение чрез спазване на международните стандарти и обслужване по целия свят
  • Всичко от един източник – от експертен партньор с дългогодишен опит и изпитани решения

* "Преглед на енергийния преход 2022" от норвежката компания DNV

Типични решения за производство на електроенергия

Plastic enclosures AX

Plastic enclosures AX

AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for applications in challenging situations. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with...

Outdoor enclosures

Outdoor enclosures

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...

Outdoor climate control

Outdoor climate control

Function meets safety – never weather-beaten. Our outdoor climate control solutions are ideally suited for outdoor use. Fan-and-filter units with hose-proof hoods, heaters and Blue e+ chillers with the corresponding "Outdoor" option may...

IT rack systems

Network/server rack VX IT with glazed door, IP 55, with 482.6 mm (19") mounting angles, standard

VX IT network/server enclosure, closed, for direct climate control tailored to the specific enclosure. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting angles in the standard version, available in a range of size variants and...

VX25 Ri4Power

VX25 Ri4Power

A safe, design-tested low-voltage switchgear for machines, equipment and power distribution.

Успешни истории

H&W Control GmbH

Напред с хидроенергия

За инсталация, намираща се на най-високата планина в Панама, вулканът Бару, H&W Control разчита на разпределителните шкафове на Rittal. В Панама бяха доставени пет панела - три за управление на енергията с шинната система RiLine 1600 A и два панела за...