Понастоящем 2800 малки водноелектрически централи в Австрия подават електроенергия към обществената мрежа. За да може това да се случи обаче е необходимо функциониращо електротехническо оборудване. От три години то се доставя от H&W Control GmbH. „В сътрудничество с производителите на турбини доставяме много в чужбина и имаме дял на износа от около 75 %“, разказват инж.Райнер Хубер и Кристиан Виланд, управляващи директори на компанията.
Rittal „подпомага“ производителите на комутационни уредби при проектирането и внедряването на таблата - предложение, от което с удоволствие се възползваме.
Европейското качество има значение
През ноември 2015 г. централа на най-високата планина в Панама, вулканът Бару, влезе в експлоатация. В Южна Америка репутацията с която се ползва европейското оборудване и доверието в стандартите са много високи. Затова H&W Control заложи на немското качество на Rittal по отношение на комутационната уредба. В Панама бяха доставени пет панела - три за управление на енергията с шинната система RiLine 1600 A и два панела за управление на инсталацията.
Бързо изграждане на системата
„В долината Енс беше извършен основен ремонт на електрическото оборудване на малката водноелектрическа централа, която е в експлоатация от 80-те години на миналия век“, казва Кристиан Виланд, управляващ директор на H&W Control, описвайки местен проект. За да сведе до минимум времето за престой на електроцентралата, H&W Control използва новата шинна система на Rittal на 185 mm. Райнер Хубер, също управляващ директор на H&W Control GmbH, оценява високо факта, че системата е толкова компактна и че спестяването на място и разходи дава на компанията голямо предимство пред нейните конкуренти.