Vrijstaande kasten VX SE

Omdat simpel vaak het beste is

Vrijstaande kasten VX SE

Omdat simpel vaak het beste is

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Met de VX SE biedt Rittal een slimme combinatie van kastsysteem en vrijstaande kasttechniek. Dit levert machine- en installatiebouwers een reeks aan voordelen op waarmee zij hun productiviteit kunnen verhogen.

Is de AX te klein, maar de VX25 te groot?

De vrijstaande kasten VX SE vormen een effectief alternatief, wanneer de wandkast AX te klein is geworden, maar er geen aanbouwkast VX25 nodig is.

Vrijstaande kasten VX SE – De oplossing

Profiteer van de voordelen van de VX SE voor uw toepassing:

  • Eenvoudige bestelling en montage door de gemonteerde zijwanden en dak
  • Kastdeel uit één stuk vervaardigd, voor maximale stabiliteit en torsiestijfheid
  • Hoge beschermklasse tot IP 66/NEMA 4 resp. 4X
  • Goede EMC-eigenschappen door de slimme kastconstructie uit één stuk
  • Engineering 1:1 van VX over te dragen naar VX SE
  • Dezelfde toebehoren als bij VX
  • Groot aantal afmetingen tot een breedte van 1800 mm; kan drie gekoppelde kasten vervangen
  • De diepte van 300 mm is bijzonder geschikt voor toepassingen op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is, bijv. in de gebouwentechniek

Vrijstaande kasten VX SE – Omdat simpel vaak het beste is.

Klantvoordelen

Profiteer van de voordelen van de VX SE voor uw toepassing

Aanbouwkasten worden ook vaak gebruikt voor individuele opstellingen. Bij de zoektocht naar een grotere wand-/vloerkast wordt vaak gekozen voor aanbouwkasten. De voordelen van de vrijstaande kast VX SE zijn tot op heden vaak onbekend:

Flexibele productie

Het bewerken van de vrijstaande kasten VX SE kan direct in de Rittal-fabriek plaatsvinden.

Maak gebruik van de gegevens die tijdens uw engineeringsproces zijn gegenereerd en bestel de kast compleet met uitsparingen voor bijv. koelaggregaten, ventilatoren of wartelplaten. Hiermee verhoogt u de efficiëntie van uw productieproces.

Toepassingen

De vrijstaande kasten VX SE zijn net als onze klanten: veelzijdig!

Benut de voordelen voor uw toepassing in verschillende branches. Profiteer van hoge beschermklassen, een groot aantal afmetingen van een diepte van 300 mm tot een breedte van 1800 mm. En maak gebruik van de materiaalvarianten, de eenvoudige...

Conversiehulp

Vrijstaande kasten SE 8 naar VX SE

Met de conversiehulp kunt u SE 8-artikelen snel en eenvoudig omzetten naar de nieuwe VX SE-artikelen.