Met de conversiehulp kunt u SE 8-artikelen snel en eenvoudig omzetten naar de nieuwe VX SE-artikelen.
Bestelnr. SE 8 |
Benaming SE 8 | Bestelnr. VX SE |
Benaming VX SE |
5830.500 |
SE 8, BHD 600x1800x400 mm, BH montageplaat 499x1696 mm, eendelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 600x1800x400 mm, plaatstaal, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5831.500 |
SE 8, BHD 800x1800x400 mm, BH montageplaat 699x1696 mm, eendelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 800x1800x400 mm, plaatstaal, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5832.500 |
SE 8, BHD 800x2000x400 mm, BH montageplaat 699x1896 mm, eendelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 800x2000x400 mm, plaatstaal, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5833.500 |
SE 8, BHD 800x2000x500 mm, BH montageplaat 699x1896 mm, eendelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 800x2000x500 mm, plaatstaal, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5834.500 |
SE 8, BHD 800x2000x600 mm, BH montageplaat 699x1896 mm, eendelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 800x2000x600 mm, plaatstaal, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5840.500 |
SE 8, BHD 1000x1800x400 mm, BH montageplaat 899x1696 mm, eendelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 1000x1800x400 mm, plaatstaal, met montageplaat en twee deuren aan de voorzijde | |
5841.500 |
SE 8, BHD 1200x1800x400 mm, BH montageplaat 1099x1696 mm, eendelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 1200x1800x400 mm, plaatstaal, met montageplaat en twee deuren aan de voorzijde | |
5842.500 |
SE 8, BHD 1600x1800x400 mm, BH montageplaat 1499x1696 mm, tweedelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 1600x1800x400 mm, plaatstaal, met montageplaat en twee deuren aan de voorzijde | |
5843.500 |
SE 8, BHD 1200x2000x400 mm, BH montageplaat 1099x1896 mm, eendelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 1200x2000x400 mm, plaatstaal, met montageplaat en twee deuren aan de voorzijde | |
5844.500 |
SE 8, BHD 1200x2000x500 mm, BH montageplaat 1099x1896 mm, eendelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 1200x2000x500 mm, plaatstaal, met montageplaat en twee deuren aan de voorzijde | |
5845.500 |
SE 8, BHD 1200x2000x600 mm, BH montageplaat 1099x1896 mm, eendelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 1200x2000x600 mm, plaatstaal, met montageplaat en twee deuren aan de voorzijde | |
5846.500 |
SE 8, BHD 1800x2000x500 mm, BH montageplaat 1699x1896 mm, tweedelige achterwand |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 1800x2000x500 mm, plaatstaal, met montageplaat en twee deuren aan de voorzijde | |
5850.500 |
SE vrijstaande kast, BHD: 600x1600x400 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | VX SE vrijstaande kast, BHD: 600x1600x400 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5851.500 |
SE 8, roestvaststaal, BHD 600x1800x500 mm, BH montageplaat 499x1696mm, met 1 deur |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 600x1800x500 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5852.500 |
SE vrijstaande kast, BHD: 800x1800x500 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | VX SE vrijstaande kast, BHD: 800x1800x500 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5853.500 |
SE vrijstaande kast, BHD: 800x2000x600 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | VX SE vrijstaande kast, BHD: 800x2000x600 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5854.500 |
SE 8, roestvaststaal, BHD 1000x1800x400 mm, BH montageplaat 899x1696mm, met 1 deur |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 1000x1800x400 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5855.500 |
SE vrijstaande kast, BHD: 1200x2000x500 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat en twee deuren aan de voorzijde | VX SE vrijstaande kast, BHD: 1200x2000x500 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat en twee deuren aan de voorzijde | |
5830.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4, BHD 600x1800x400 mm, met 1 deur |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 600x1800x400 mm, plaatstaal, IP 66 / NEMA 4, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5831.580 |
SE vrijstaande kast, BHD: 800x1800x400 mm, plaatstaal, IP 66 / NEMA 4, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | VX SE vrijstaande kast, BHD: 800x1800x400 mm, plaatstaal, IP 66 / NEMA 4, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5834.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, BHD 800x2000x600 mm |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 800x2000x600 mm, plaatstaal, IP 66 / NEMA 4, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5850.580 |
SE vrijstaande kast, BHD: 600x1600x400 mm, roestvaststaal, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | VX SE vrijstaande kast, BHD: 600x1600x400 mm, roestvaststaal, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5852.580 |
SE vrijstaande kast, BHD: 800x1800x500 mm, roestvaststaal, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | VX SE vrijstaande kast, BHD: 800x1800x500 mm, roestvaststaal, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, met montageplaat en één deur aan de voorzijde | |
5853.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, BHD 800x2000x600 mm |
VX SE vrijstaande kast, BHD: 800x2000x600 mm, roestvaststaal, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, met montageplaat en één deur aan de voorzijde |
De voorgestelde artikelen voor conversie van SE 8 naar VX SE zijn slechts een aanbeveling.
Controleer a.u.b. of de aanbeveling al dan niet van toepassing is op uw specifieke situatie.