Fabrication flexible

La fabrication des armoires monobloc VX SE peut être réalisée directement à l'usine Rittal.

Utilisez les données générées par l'ingénierie et commandez les armoires avec des découpes pour p. ex. des climatiseurs, ventilateurs à filtre ou plaques passe-câbles. Améliorez ainsi l'efficience de votre processus de fabrication.

Avantages du client

Profitez des avantages du VX SE pour votre application

Les armoires juxtaposées sont souvent utilisées de manière unitaire. À la question pour un coffret électrique plus grand, la décision se dirige souvent au profit d'armoires juxtaposées. Les avantages de l'armoire monobloc VX SE étaient jusque-là...

Applications

L'armoire monobloc VX SE est exactement comme nos clients : polyvalente !

Profitez des avantages pour votre application dans différents secteurs d'activité ainsi que des indices de protection élevés, d'une grande diversité de dimensions à partir d'une profondeur de 300 mm jusqu'à une largeur de 1800 mm, des variantes de...

Assistant de conversion

Armoires monobloc SE 8 en VX SE

L'assistant de conversion vous permet une transformation aisée et rapide des articles SE 8 aux nouveaux articles VX SE.