- Référence:
- SZ 2456.500
- Modèle
- Spécial avec serrure de sécurité, fermeture E1
- Description produit
- La poignée déverrouillée s'ouvre en basculant vers l'avant puis elle est pivotée pour ouvrir le verrouillage.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035 avec poignée brune
- Composition de la livraison
- Livraison sans clé
- Remarque concernant la référence
- Mise en œuvre uniquement dans l'environnement Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
- Convient au type d'enveloppe
- AE avec fermeture à trois points
- Base AE avec fermeture à trois points
- Coffret mural AE avec fermeture à trois points
- Parties inférieures TP
- Pupitre monobloc TP porte de pupitre
- Pupitre universel TP
- Coffrets AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable
- Base AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable
- Pupitre monobloc - porte de pupitre en acier inoxydable
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,49 kg
- Poids brut
- 0,513 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177460898
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
-
SZ Poignées Ergoform-S, avec serrure pour clé E1, RAL 7035 avec poignée brune