Serrure à clé

Référence: SZ 2484.000

Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.

Référence:
SZ 2484.000
Modèle
D
Matériau
Fonte de zinc
Longueur
47 mm
Verrouillage
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Convient au type d'enveloppe
Coffret IW pour tour PC
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,019 kg
Poids brut
0,03 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177024755
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Description produit
SZ Dispositif de verrouillage, modèle D, fonte de zinc, panneton double de 3 mm, longueur : 47 mm