Portes/serrures

Accessoires pour portes

Guidage des câbles, blocage de transport, garde-corps, tôle d'adaptation pour armoires Toptec, protections antipoussière et bandes de repérage, pièces de fermeture, blocage de crémone, peinture.

Accessoires pour portes

Kit de guidage des câbles pour portes pour armoires et baies VX, VX IT

Pour le guidage optimisé des câbles à l'intérieur des portes des armoires VX, lorsqu'une poignée CMC III est utilisée.

Accessoires pour portes

Stabilisateur transport pour porte VX

Pour la rigidification de la porte lors du transport à partir d’un supplément de charge de 15 kg.

Accessoires pour portes

Garde-corps pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Peut éviter les chutes dans l'armoire ouverte. Pour les armoires d'une largeur de 1200 mm, peut être coupé à mesure pour d'autres dimensions.

Accessoires pour portes

Supports pour garde-corps

Pour le montage sur le profilé vertical. Le garde-corps est simplement inséré.

Accessoires pour portes

Tôle d'adaptation CS pour CS Toptec

Pour recevoir des ventilateurs à filtre conçus pour la découpe des climatiseurs.

Accessoires pour portes

Laque

Laque pour les retouches ou les travaux de réparation sur les surfaces revêtement de peinture poudre et liquide, séchage à l'air.

Accessoires pour portes

Apprêt anti-corrosion

L'apprêt anticorrosion monocomposant garantit la protection contre la corrosion sur les emplacements dépourvus de peinture suite par exemple à une découpe. Il est conforme aux exigences de la norme CEI 61439 pour les TGBT.

Accessoires pour portes

Protection antipoussière

Pour la protection contre les dépôts sur l'arête supérieure de la porte et entre le coffret et la porte / le couvercle.

Accessoires pour portes

Protection antipoussière pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour la protection contre les dépôts de poussière entre la porte et le profilé d'armoire horizontal supérieur. La protection antipoussière dispose de la place qui permet d'y apposer des marquages ou les logos...

Accessoires pour portes

Butées de porte pour armoires VX

Pour monter ultérieurement une porte vitrée ou une porte en tôle d'acier à la place d'un panneau arrière.

Accessoires pour portes

Bandes de marquage pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour marquage personnalisé de la porte. Livrées avec feuille de protection transparente et matériel de fixation.

Accessoires pour portes

Blocage de crémone selon CNOMO pour armoires et baies VX, VX IT

Pour toutes les crémones des armoires à porte simple pleines et vitrées avec serrure standard ou poignée Confort VX. Le blocage empêche le mouvement des crémones lorsque la porte est ouverte.