- Référence:
- TS 8108.750
- Avantages
- Equipotentialité automatique via les accessoires de fixation
- Meilleure protection CEM via le joint CEM spécifique
- Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
- Plot de mise à la masse avec surface de contact
- Product modification
- Les avantages sont une meilleure capacité de formage, une meilleure résistance à la corrosion et un aspect esthétique plus uniforme.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- avec revêtement zinc-magnésium
Revêtement poudre à l'extérieur
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 37,4 kg
- Poids brut
- 38,6 kg
- EAN
- 4028177499034
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Description produit
-
TS Panneau latéral CEM, pour TS, pour H/P : 2000x800 mm, en tôle d'acier