Déflecteurs d'air pour TS 8

Référence: DK 7151.208

Pour un guidage ciblé de l'air sur les composants, pour éviter que l'air froid et chaud ne puissent se mélanger, amélioration du rendement énergétique avec la même puissance frigorifique.

Référence:
DK 7151.208
Description produit
Pour le guidage ciblé de l'air sur les composants. Pour éviter que l'air froid et l'air chaud ne puissent se mélanger. Augmentation du rendement énergétique à puissance frigorifique égale. Le montage est effectué sur tout le pourtour dans les équipements 19", entre le cadre de montage 19" et les LCP, LCP Plus modulaires, les panneaux latéraux ou les cloisons. Les déflecteurs d'air de largeur variable s'adaptent de manière personnalisée aux exigences. Des perforations de fixation 19" verticales de 3 x 1 U sont intégrées dans les modèles dédiés aux baies de 800 mm de largeur pour permettre le montage de composants supplémentaires. Des passages de câbles avec raccords cannelés répartis sur la hauteur assurent l'isolation des câblages entre l'espace avant et arrière. A la livraison, ces ouvertures sont fermées par des faces avant pleines encliquetables de 1 U.
Matériau
Déflecteurs d'air : tôle d’acier, laquée
Raccord cannelé : matière plastique, selon UL 94-V0
Face avant pleine : matière plastique, selon UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
2 déflecteurs d'air latéraux, à largeur variable
1 déflecteur d'air en haut, horizontal
Avec B = 800 mm, avec face avant pleine et raccords cannelés
Remarque
Aucun montage possible sur le niveau de montage intérieur et extérieur dans la profondeur de l'armoire.
Convient à
Type de coffret: TS 8
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
14,344 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177597310
ECLASS 8.0
27189272
Description produit