- Référence:
- DK 7828.082
- Modèle
- Pour le niveau de fixation extérieur
- Description produit
- Pour le guidage de câbles sur le cadre. Les câbles peuvent être fixés sur les rails de retenue de câbles à l'aide de colliers de frettage ou de rubans autoagrippants. Les rails de retenue de câbles s'accrochent sur les profilés de l'ossature ou du cadre de montage et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis.
- Domaines d'application
- Sur les profilés de l'ossature TS
- entre les montants 19" et dans la profondeur de la baie TS IT
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
Largeur: 800 mm
Profondeur: 800 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,248 kg
- Poids brut
- 1,446 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177235106
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
-
Étrier retenue de câbles