Supervision IT Supervision IT Unités de commande pour exécuter les ordres de commande et l'alimentation électrique / la régulation des récepteurs Supervision IT Unités Centrales CMC III Le « Processing Unit » constitue l'Unité Centrale du système de surveillance CMC III. Il est possible de raccorder jusqu'à 32/4 capteurs / unités de raccordement de CAN-Bus externes en complément... Vers le produit Supervision IT Unités de puissance CMC III Pour la mesure du courant / de l'énergie et pour la mise en / hors tension des récepteurs comme par exemple les ventilateurs. Vers le produit Supervision IT Unités d'E/S CMC III Surveillance de huit entrées numériques max. et commande de quatre relais max. Vers le produit Supervision IT Détecteurs CMC III Pour la surveillance de différents paramètres dans les armoires et les locaux. Vers le produit Supervision IT Unité CAN-Bus CMC III Pour le raccordement d'un détecteur CMC-TC Vers le produit Supervision IT Ensemble écran-clavier avec écran TFT 17" et raccordement VGA / DVI Tiroir 1 U avec écran TFT 17", clavier anglais ou allemand, à rails télescopiques. Vers le produit