Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
- Référence:
- SV 9673.902
- Description produit
- Elément de montage avec taraudages intégrées M4
- Domaines d'application
- Pour le raccordement de deux rails de montage TS dans une équerre de 90° sur l'angle
- Impérativement nécessaire pour créer un espace séparé destiné aux jeux de barres.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,079 kg
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177543218
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SV Jonction d'angle pour rail de montage 17 x 17 mm