- Référence:
- TS 7091.100
- Description produit
- Pour la fixation rapide sur le profilé horizontal de l'armoire ou pour le guidage de câbles en cascade entre deux châssis ou châssis de montage horizontaux.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Équerre de support gauche
Équerre de support droite
Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
- Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
- Sur des armoires ou sur des rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 10,5 mm
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
- Consigne de montage
- Deux équerres d'assemblage par rail profilé en C sont nécessaires pour la fixation
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- TS IT
- SE
- Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,32 kg
- Poids brut
- 0,346 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
Equerre-support, profilé en C