- Référence:
- KL 1560.700
- Description produit
- Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis de fixation livrées avec les accessoires du boîtier de jonction.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
- Finition
- Zinguée
- Convient à
- Type de coffret: KL
KL-HD
Largeur: = 150 mm
Hauteur: = 150 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,23 kg
- Poids brut
- 0,245 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177010000
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
-
Plaque de montage zinguée