- Référence:
- TX 5501070
- Avantages
- Maniement aisé
- Montage sans outil
- Serrure à came avec clé 3524 E
- Verrouillage intérieur à équiper ultérieurement en option
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Partie supérieure
Partie inférieure
Câble de mise à la masse
Matériel de fixation
- Convient à
- Type de coffret: TX Colocation Rack
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 24 kg
- Poids brut
- 26,4 kg
- EAN
- 4028177678767
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
-
Panneau latéral, séparé horizontalement, verrouillable, 47 U, pour TS IT, TX Colo, RAL 7035, H2200 x P1200 mm, avec serrure à came intégrée avec serrure de sécurité N°3524 E.