Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 20 janv. 2021
Plaque passe-câbles monobloc ajourée pour baies TS IT, TX CableNet
Référence: DK 5502.310
L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont prévus. Le kit de plaques passe-câbles est destiné au recouvrement complet de l'ouverture de fond.
- Référence:
- DK 5502.310
- Description produit
- Pour recouvrir entièrement la base ouverte de l'ossature. Plaque perforée sur toute sa surface qui permet l'introduction d'air froid depuis la base ou le socle. La circulation de l'air froid est ainsi assurée, en particulier dans les baies équipées d'un refroidissement actif. Brosse passe-câbles à l'arrière pour faciliter le passage des câbles depuis le bas sur toute la largeur de la baie. Guides intégrés pour installer et remplacer les cartouches filtrantes en toute simplicité.
- Matériau
- Tôle d'acier
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Cartouche filtrante : mousse - Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Plaque passe-câbles monobloc ajourée, avec passage de câbles à l'arrière
Cartouche filtrante
Matériel de fixation inclus - Convient à
- Type de coffret: TS IT
Largeur: 800 mm
Profondeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Plaque passe-câbles ajourée 800x600
- Documentations
- Info sheet