Porte de gauche pour les armoires TS à deux portes

Référence: TS 5050.179

Référence:
TS 5050.179
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Verrouillage
Cadres de porte tubulaire
Butées de porte
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
28,5 kg
Poids brut
45 kg
EAN
4028177650688
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204